IF_RobotConfigurationAdvanced - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Erbt von:

-

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oMethoden

oEigenschaft

Aufgabenstellung

Schnittstelle zur erweiterten Konfiguration des Roboters.

Beschreibung

Die Schnittstelle bietet verschiedene Eigenschaften zur Konfiguration des Roboters an. Neben der verwendeten Kinematik, können weitere Parameter beeinflusst werden.

Methoden

Name

Beschreibung

AdditionalTransformationAxes

Konfiguration einer zusätzlichen Transformation der Roboterachsen.

AdditionalTransformationTCP

Konfiguration einer zusätzlichen Transformation des TCP.

ExtendConnectedPath

Ermöglicht das Hinzufügen von mehr als 100 Segmenten zu einer verbundenen Bahn.

GetCoordinateSystem

Auslesen eines konfigurierten Koordinatensystems.

GetResAccLimitParameters

Lesen zusätzlicher Parameter der Funktion zur Begrenzung der resultierenden Beschleunigung einer Raumbewegung.

GetTrackingDeviationLimit

Auslesen der konfigurierten maximalen Schleppfehlerschwelle.

GetTrackingParameters

Auslesen eines Parametersatzes aus einem spezifischen Trackingsystem.

GetVelocityLimitationAxes

Lesen der Geschwindigkeitsbegrenzung für die Roboterachsen.

ModifyCoordinateSystem

Modifizieren des Roboterkoordinatensystems.

ModifyCoordinateSystem2

Ändern des Roboterkoordinatensystems oder eines konfigurierten linearen Trackingsystems des Roboters.

SetResAccLimitParameters

Einstellen zusätzlicher Parameter der Funktion zur Begrenzung der resultierenden Beschleunigung einer Raumbewegung.

SetTrackingDeviationLimit

Setzen der maximalen Schleppfehlerschwelle.

SetTrackingParameters

Einstellen eines Parametersatzes für ein spezifisches Trackingsystem.

SetVelocityLimitationAxes

Initialisieren und Aktivieren der Geschwindigkeitsbegrenzung für die Roboterachsen.

Eigenschaft

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

lrMinPositionDelta

LREAL

Lesen/Schreiben

Minimales Positionsdelta zwischen zwei Fahrbefehlen.

Ist das Positionsdelta zwischen zwei Fahrbefehlen kleiner, so wird der Fahrbefehl zurückgewiesen.

Einheit: [Units]

Standardwert: 0.001

Wertebereich: lrMinPosDelta ≥ 0,001

lrMinZone

LREAL

Lesen/Schreiben

Minimale Zonengröße: Zonen, die kleiner sind als IrMinZone werden verworfen.

Es wird eine neue verbundene Bahn angelegt.

Einheit: [Units]

Standardwert: 1,0

Wertebereich: lrMinZone ≥ 0,001

xDisableTrackingEncoderCheck

BOOL

Lesen/Schreiben

TRUE: Die Parameter des Tracking-Gebers wurden nicht geprüft.

FALSE: Die Parameter des Tracking-Gebers wurden geprüft.

Wenn die Schnittstelle SystemConfigurationItf.IF_MechanicMandatory über die Geschwindigkeitsquelle implementiert ist, werden die Parameter FeedConstant, GearIn, GearOut und Direction des Tracking-Gebers mit den entsprechenden Parametern der Geschwindigkeitsquelle verglichen.

Der Parameter Enable wird mit dem Wert TRUE verglichen.

Die Parameter PhaseEnable, GearEnable und EngageEnable werden mit dem Wert FALSE verglichen.

Siehe auch Robotic-BibliothekshandbuchVerwendung der BibliothekVerhalten von xDisableTrackingEncoderCheck/xSetTrackingEncoderParameters.

xSetTrackingEncoderParameters

BOOL

Lesen/Schreiben

TRUE: Die Parameter des Tracking-Gebers werden bei der Konfiguration eingestellt.

Wenn die Schnittstelle SystemConfigurationItf.IF_MechanicMandatory über die Geschwindigkeitsquelle implementiert ist, werden die Parameter FeedConstant, GearIn, GearOut und Direction des Tracking-Gebers auf die entsprechenden Parameter der Geschwindigkeitsquelle eingestellt.

Der Parameter Enable wird bei der Konfiguration auf den Wert TRUE eingestellt.

Die Parameter PhaseEnable, GearEnable und EngageEnable werden auf den Wert FALSE eingestellt.

FALSE: Die Parameter des Tracking-Gebers werden nicht bei der Konfiguration eingestellt.

Siehe auch Robotic-BibliothekshandbuchVerwendung der BibliothekVerhalten von xDisableTrackingEncoderCheck/xSetTrackingEncoderParameters.

xUseEStopParameterForEstimatedStopPosition

BOOL

Lesen/Schreiben

TRUE: Die Berechnung der Rückmeldung rstEstimatedStopPosition basiert auf den Nothaltparametern.

FALSE: Die Berechnung der Rückmeldung rstEstimatedStopPosition basiert auf den Bewegungsparametern.

Siehe auch Verhalten mit xUseEStopParameterForEstimatedStopPosition = FALSE und  und Verhalten mit xUseEStopParameterForEstimatedStopPosition = TRUE.

udiNumberOfPeriodsSetPosB

UDINT

Lesen/Schreiben

Wird ein Roboter mithilfe der Scara4Ax-Transformation konfiguriert, dann fungiert AxisB als eine periodische Achse. Ein SetPos wird ausgeführt, um die Änderung des Zeitraums von AxisB zu realisieren und somit den Überlauf der Achsposition zu verwalten, wenn AxisB sich uneingeschränkt in eine beliebige Richtung dreht. Die Armkonfiguration kann mit den Enumerationselementen ROB.ET_ArmConfiguration.InnerRight oder ROB.ET_ArmConfiguration.InnerLeft geändert werden. Siehe auch Verhalten mit Armkonfiguration InnerRight/InnerLeft.

Die Eigenschaft udiNumberOfPeriodsSetPosB wird verwendet, um den Arbeitsbereich von AxisB zu definieren, bis ein SetPos ausgeführt wird:

oStart des Arbeitsbereichs = -180° * udiNumberOfPeriodsSetPosB

oArbeitsbereich = 360° * udiNumberOfPeriodsSetPosB

Beispiele:

oudiNumberOfPeriodsSetPosB = 1 -> Arbeitsbereich von AxisB ohne SetPos = ±180°

oudiNumberOfPeriodsSetPosB = 3 -> Arbeitsbereich von AxisB ohne SetPos  = ±540°

HINWEIS: Ein SetPos wird auch auf die mit AxisB gekoppelten Achsen angewandt, um die Abhängigkeiten zwischen den gekoppelten Achsen zu berücksichtigen.

Standardwert: udiNumberOfPeriodsSetPosB = 10

Bei udiNumberOfPeriodsSetPosB = 0 wird ein SetPos nicht ausgeführt.