Uscite relè

Panoramica

Il Modicon M241 Logic Controller dispone di uscite digitali integrate:

Riferimento

Numero totale di uscite digitali

Uscite transistor veloci(1)

Uscite relè

Uscite transistor standard

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1) Uscite transistor veloci che possono essere utilizzate come uscite PTO 100 kHz

Per maggiori informazioni, vedere Gestione delle uscite.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio dell'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori di sezione minima di 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, utilizzare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato delle uscite relè

La seguente figura mostra i LED di stato per il controller TM241C••24• (i controller TM241C•40• sono simili con 40 LED):

LED

Colore

Stato

Descrizione

0 - 9

Verde

Acceso

Il canale di uscita è attivato

Spento

Il canale di uscita è disattivato

Caratteristiche delle uscite relè

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche delle uscite relè M241 Logic Controller:

Caratteristica

Valore

TM241C••24R

TM241C•40R

Numero di canali di uscita relè

6 uscite (Q4 - Q9)

12 uscite (Q4 - Q15)

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per Q4, Q5

1 linea comune per Q6, Q7

1 linea per Q8

1 linea per Q9

1 linea comune per Q4 - Q7

1 linea comune per Q8, Q9

1 linea comune per Q10, Q11

1 linea comune per Q12, Q13

1 linea per Q14

1 linea per Q15

Tipo d'uscita

Relè

Tipo contatto

NO (normalmente aperto)

Tensione di uscita nominale

24 Vcc, 240 Vca

Tensione max.

30 Vdc, 264 Vac

Carico di commutazione minimo

5 Vcc a 10 mA

Declassamento

Senza declassamento

Declassamento su Q4 - Q7, fare riferimento alla nota 2.

Corrente di uscita nominale

2 A

Corrente di uscita massima

2 A per uscita

4 A per comune

Frequenza di uscita max. con carico max.

20 operazioni al minuto

Tempo di accensione

Max. 10 ms

Tempo di spegnimento

Max. 10 ms

Resistenza di contatto

30 mΩ max

Durata vita meccanica

20 milioni di operazioni

Durata elettrica

Sotto carico resistivo

Vedere la limitazione di alimentazione

Sotto carico induttivo

Protezione da cortocircuito

No

Isolamento

Tra uscita e logica interna

500 Vca

Tra gruppi di canali

1500 Vca

Tipo di collegamento

Morsettiere rimovibili a vite

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Cavo

Tipo

Non schermato

Lunghezza

Max. 30 m (98 ft)

(1) Per ulteriori informazioni sulla protezione delle uscite, vedere Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.

(2) Quando Q4, Q5, Q6 e Q7 sono sulla stessa linea comune (corrente di uscita max. 4 A), quelle 4 uscite utilizzate simultaneamente hanno un declassamento del 50%.

Limiti di potenza

La seguente tabella descrive le limitazioni di alimentazione delle uscite relè in funzione di tensione, tipo di carico e numero di operazioni richieste.

Questi controller non supportano carichi capacitivi.

 AVVERTIMENTO
USCITE RELÈ SALDATE CHIUSE
  • Proteggere sempre le uscite relè dai danni causati dai carichi induttivi in corrente alternata con un dispositivo o circuito di protezione esterno appropriato.
  • Non collegare le uscite relè ai carichi capacitivi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Limiti di alimentazione

Tensione

24 Vdc

120 Vac

240 Vac

Numero di operazioni

Potenza dei carichi resistivi

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Potenza dei carichi induttivi

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Potenza dei carichi induttivi

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Potenza dei carichi resistivi

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Potenza dei carichi induttivi

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000

Rimozione della morsettiera

Fare riferimento a Rimozione della morsettiera.

Schemi di cablaggio delle uscite relè TM241C••24R

La seguente figura mostra il cablaggio delle uscite:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti da COM1 a COM4 non sono collegati internamente.

(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e per proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ogni carico DC induttivo o uno snubber RC in parallelo a ogni carico AC induttivo.

Per ulteriori informazioni sulla protezione delle uscite, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.

NOTA: I valori dei fusibili assegnati sono stati specificati per le caratteristiche di corrente massima dell'I/O del controller e dei comuni associati. Possono esserci altre considerazioni applicabili in base ai tipi univoci di dispositivi di ingresso e di uscita che si collegano, e occorre quindi dimensionare il fusibile conseguentemente.

Schemi di cablaggio delle uscite relè TM241C•40R

La seguente figura mostra il cablaggio delle uscite:

* Fusibile tipo T

(1) I morsetti da COM1 a COM6 non sono collegati internamente.

(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e per proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ogni carico DC induttivo o uno snubber RC in parallelo a ogni carico AC induttivo.

Per ulteriori informazioni sulla protezione delle uscite, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.

NOTA: I valori dei fusibili assegnati sono stati specificati per le caratteristiche di corrente massima dell'I/O del controller e dei comuni associati. Possono esserci altre considerazioni applicabili in base ai tipi univoci di dispositivi di ingresso e di uscita che si collegano, e occorre quindi dimensionare il fusibile conseguentemente.