Presentazione del TM241CEC24R

Panoramica

Il logic controller TM241CEC24R dispone:

  • 14 ingressi digitali

    • 8 ingressi veloci

    • 6 ingressi standard

  • 10 uscite digitali

    • 4 uscite veloci

    • 6 uscite relè (2 A)

  • Porta di comunicazione

    • 2 porte di linea seriale

    • 1 porta Ethernet

    • 1 porta CANopen

    • 1 porta di programmazione USB mini-B

Descrizione

La figura seguente mostra i vari componenti del logic controller TM241CEC24R:

Descrizione

Vedere

1

Interruttore Run/Stop

Run/Stop

2

Slot della scheda SD

Scheda SD

3

Supporto batteria

Orologio in tempo reale (RTC)

4

Slot per la cartuccia

Cartucce TMC4

5

LED di indicazione stato degli I/O

LED di stato degli ingressi digitali

LED di stato delle uscite relè

LED di stato delle uscite veloci

6

Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert)

Porta di programmazione USB mini-B

7

Aggancio per guida con sezione profilata top hat (guida DIN) da 35 mm (1,38 in)

Guida con sezione profilata

8

Uscite relè integrate

Uscite relè

Uscite transistor veloci integrate

Uscite transistor veloci

Morsettiera d'uscita rimovibile

Regole per la morsettiera a vite rimovibile

9

Commutatore di terminazione linea CANopen

Porta CANopen

10

Alimentazione 100 - 240 Vca 50/60 Hz

Caratteristiche dell'alimentazione AC e cablaggio

11

Tipo di morsettiera a vite / porta CANopen

Porta CANopen

12

Porta Ethernet / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485)

Porta Ethernet

13

LED di stato

14

Connettore del bus TM4

Moduli di espansione TM4

15

Linea seriale della porta 1 / Tipo RJ 45 (RS232 o RS-485)

Linea seriale 1

16

Linea seriale della porta 2 / morsettiera tipo (RS-485)

Linea seriale 2

17

Ingressi digitali integrati

Ingressi digitali integrati

Morsettiera d'ingresso rimovibile

Regole per la morsettiera a vite rimovibile

18

Connettore bus TM3/TM2

Moduli di espansione TM3

19

Coperchio di protezione (slot per SD card, interruttore Run/Stop e porta di programmazione USB mini-B)

20

Gancio di chiusura (non incluso)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

1 LED di stato del sistema

2 LED di stato della cartuccia (opzionali)

3 LED di stato degli I/O

Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:

Etichetta

Tipo di funzione

Colore

Stato

Descrizione

Stati del controller1

Comunicazione porta Prg

Esecuzione dell'applicazione

PWR

Alimentazione

Verde

Acceso

Indica che l'alimentazione è inserita.

Spento

Indica che l'alimentazione è disinserita.

RUN

Stato della macchina

Verde

Acceso

Indica che il controller sta eseguendo un'applicazione valida.

Lampeggiante

Indica che il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop.

1 lampeggio

Indica che il controller si è messo in pausa al BREAKPOINT.

Spento

Indica che il controller non è programmato.

-

-

ERR

Errore

Rosso

Acceso

È stato rilevato un errore del sistema operativo.

Con restrizioni

No

Lampeggio veloce

Il controller ha rilevato un errore interno.

Con restrizioni

No

Lampeggio lento

Indica che è stato rilevato un errore non grave, se il LED RUN è illuminato, oppure che non è stata rilevata alcuna applicazione.

No

I/O

Errore di I/O

Rosso

Acceso

Indica errori del dispositivo sugli I/O integrati, sulla linea seriale 1 o 2, della SD card, della cartuccia, del bus TM4, del bus TM3 o della porta Ethernet o della porta CANopen.

SD

Accesso a SD card

Verde

Acceso

Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card.

BAT

Batteria

Rosso

Acceso

Indica che è necessario sostituire la batteria.

Lampeggiante

Indica che la carica della batteria è bassa.

SL1

Linea seriale 1

Verde

Lampeggiante

Indica lo stato della linea seriale 1

Spento

Indica l'assenza di comunicazione seriale.

SL2

Linea seriale 2

Verde

Lampeggiante

Indica lo stato della linea seriale 2

Spento

Indica l'assenza di comunicazione seriale.

TM4

Errore sul bus TM4

Rosso

Acceso

Indica che è stato rilevato un errore sul bus TM4.

Spento

Indica che non è stato rilevato alcun errore sul bus TM4.

ETH

Stato della porta Ethernet

Verde

Acceso

Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito.

3 lampeggi

Indica che la porta Ethernet non è collegata.

4 lampeggi

Indica che l'indirizzo IP è già in uso.

5 lampeggi

Indica che il modulo è in attesa della sequenza BOOTP o DHCP.

6 lampeggi

Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido.

CAN R

Stato di esecuzione CANOpen

Verde

Acceso

Indica che il bus CANopen è operativo.

Spento

Indica che il master CANopen è configurato.

Lampeggiante

Indica che il bus CANopen è stato inizializzato.

1 lampeggio al secondo

Indica che il bus CANopen è all'arresto.

CAN E

Errore CANopen

Rosso

Acceso

Indica che il bus CANopen è in arresto (BUS OFF).

Spento

Indica nessun errore CANopen rilevato.

Lampeggiante

Indica che il bus CANopen non è valido.

1 lampeggio al secondo

Il controller ha rilevato che è stato raggiunto o superato il numero massimo di frame di errore.

2 lampeggi al secondo

Indica che il controller ha rilevato un evento Node Guarding o Heartbeat.

1 Per maggiori informazioni sulla descrizione dello stato del controller, fare riferimento al documento M241 Logic Controller - Guida di programmazione.

Dimensioni

Nella seguente figura sono illustrate le dimensioni esterne del logic controller: