La selezione dei cavi per il cablaggio con Lexium 62 DC Link Terminal dipende principalmente dalla corrente continuativa. I cavi devono essere scelti in base alla corrente continuativa nello scenario peggiore, oppure si deve integrare un fusibile esterno aggiuntivo. Inoltre, il cavo deve anche essere selezionato in base al necessario isolamento di tensione.
Il valore nominale di corrente dei cavi e quindi la selezione dei cavi dipende anche dai parametri ambientali:
Temperatura consentita del cavo.
Temperatura ambiente e fattore di raggruppamento.
Metodo di installazione.
È necessario applicare le normative locali e internazionali.
PERICOLO | |
---|---|
Calcolo della corrente continuativa 24 V/0 V nello scenario peggiore
Se non sono installati fusibili esterni in una connessione 24 V/0 V mediante i Lexium 62 DC Link Terminal, selezionare il cavo per ogni singola connessione 24 V/0 V in base alla corrente continuativa nello scenario peggiore. Quest'ultima è data dalla somma delle correnti nominali dei moduli alimentatori 24 V collegati.
Calcolo della corrente continuativa DC+/DC- nello scenario peggiore
Se non sono installati fusibili esterni in una connessione DC+/DC- mediante i Lexium 62 DC Link Terminal, selezionare il cavo per ogni singola connessione DC+/DC- in base alla corrente continuativa nello scenario peggiore.
La corrente del circuito DC continuativa massima sulla connessione può essere calcolata nel modo seguente:
Cercare la potenza nominale di ciascuna combinazione motore-azionamento nel sistema (la potenza nominale di una combinazione motore-azionamento è il minimo tra i valori di potenza nominale dell'azionamento e del motore) e per i moduli Lexium 62 Power Supply.
Sommare i valori di potenza nominale delle combinazioni motore-azionamento e dei moduli Lexium 62 Power Supply nel sistema installati a sinistra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal. (Nel caso in cui più moduli Lexium 62 Power Supply siano collegati in parallelo, consultare la tabella Dati di potenza per il collegamento in parallelo per il valore di potenza di uscita continua globale dei moduli Lexium 62 Power Supply collegati in parallelo).
Sommare i valori di potenza nominale delle combinazioni motore-azionamento e dei moduli Lexium 62 Power Supply nel sistema installati a destra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal. (Nel caso in cui più moduli Lexium 62 Power Supply siano collegati in parallelo, consultare la tabella Dati di potenza per il collegamento in parallelo per il valore di potenza di uscita continua globale dei moduli Lexium 62 Power Supply collegati in parallelo).
Prendere il valore minimo di queste due somme di potenza nominale (per ottenere la potenza continua massima generata dalle combinazioni motore-azionamento e dei moduli Lexium 62 Power Supply che può essere trasferita sulla connessione Lexium 62 DC Link Terminal).
Dividere tale potenza continua massima per 540 V (pari alla tensione del bus DC a 400 Vca di rete) per ottenere la corrente del circuito DC continuativa massima per la connessione.
Considerare la configurazione Lexium 62 Drive System schematizzata di seguito.
Si consideri che:
I moduli Lexium 62 Power Supply P1 e P2 siano collegati in parallelo e alimentati a 400 Vca.
Gli azionamenti Lexium 62 funzionino a frequenza PWM di 8 kHz.
Il sistema sia utilizzabile a una temperatura ambiente massima di 40 °C (104 °F).
1 Isole di azionamenti Lexium 62 a sinistra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal
2 Isole di azionamenti Lexium 62 a destra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal
3 Connessione Lexium 62 DC Link Terminal per cui si calcola il valore della corrente DC+/DC- continuativa
LXM62DCLT Lexium 62 DC Link Terminal
Codice |
Azionamento |
Potenza continua azionamento PN, LXM62D o PN, LXM62P |
Motore |
Potenza continua motore PN, Mot |
Potenza continua della combinazione azionamento-motore o dei moduli Lexium 62 Power Supply collegati in parallelo |
---|---|---|---|---|---|
P1+P2 |
LXM62PD84 |
N/D |
N/D |
N/D |
38,9 kW (1) |
D1 |
LXM62DD27E |
3,4 kW(2) |
SH31003P |
2,39 kW(3) |
2,39 kW(4) |
D2 |
LXM62DD27E |
3,4 kW(2) |
SH31003P |
2,39 kW(3) |
2,39 kW(4) |
D3 |
LXM62DD27E |
3,4 kW(2) |
SH31003P |
2,39 kW(3) |
2,39 kW(4) |
D4 |
LXM62DD27E |
3,4 kW(2) |
SH31003P |
2,39 kW(3) |
2,39 kW(4) |
D5 |
LXM62DD27E |
3,4 kW(2) |
SH31003P |
2,39 kW(3) |
2,39 kW(4) |
D6 |
LXM62DD27E |
3,4 kW(2) |
SH31003P |
2,39 kW(3) |
2,39 kW(4) |
(1) Vedere Dati di potenza per il collegamento in parallelo (2) Vedere Dati tecnici azionamento singolo (3) Vedere SH3 Servomotore - Guida utente (4) La potenza continua della combinazione motore-azionamento è il minimo tra potenza continua azionamento e potenza continua motore. |
La somma della potenza continua a sinistra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal è:
La somma della potenza continua a destra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal è:
La potenza continua massima a destra è inferiore della potenza a sinistra della connessione Lexium 62 DC Link Terminal. Quindi, i cavi DC+/DC- della connessione Lexium 62 DC Link Terminal possono essere scelti in base alla potenza continua massima a destra. La corrente DC+/DC- continuativa massima sulla connessione Lexium 62 DC Link Terminal è quindi:
In questo esempio, perciò, è possibile tralasciare i fusibili esterni nella connessione DC+/DC- del cablaggio Lexium 62 DC Link Terminal se l'installazione dei cavi/fili DC+/DC- corrispondente supporta almeno 17,8 A.
La sezione dei fili (DC+, DC-, 0 V, 24 V) di una connessione Lexium 62 DC Link Terminal può essere ridotta se si utilizzano fusibili esterni di protezione. I fusibili DC+/DC- devono avere un valore nominale di 1000 Vcc e i fusibili 0 V/24 V di 30 Vcc. I fusibili devono garantire una protezione da cortocircuiti e sovraccarico (gR, gN o gG). Il valore DC è importante perché un fusibile con solo supporto AC non è in grado di proteggere il circuito.
Utilizzare un fusibile per conduttore di corrente (DC+, DC-, 0 V, 24 V). Se la corrente continuativa nello scenario peggiore di qualsiasi conduttore di corrente (DC+, DC-, 0 V, 24 V) è maggiore di 120 A, installare fusibili esterni per limitare la corrente continuativa a 120 A o meno. Non installare fusibili sul conduttore PE.