Se sono richieste correnti del bus DC che superino il valore nominale di un Lexium 62 Power Supply, è possibile collegare in parallelo fino a 3 moduli alimentatori Lexium 62 di tipo LXM62PD84A11000.
Con l'utilizzo di un collegamento in parallelo di più Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000), è possibile aumentare la corrente del bus DC e quindi la potenza.
Anche la capacità massima del bus DC collegabile può essere aumentata tramite un collegamento in parallelo di dispositivi Lexium 62 Power Supply. La capacità globale del bus DC che può essere fornita da un singolo Lexium 62 Power Supply (compresa la capacità del bus DC interno del Lexium 62 Power Supply) è 12,5 mF. La capacità aggiuntiva di un secondo e di ogni ulteriore LXM62PD84A11000 collegato in parallelo ammonta a 9,4 mF ciascuno.
Collegamento in parallelo fino a 3 Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000)
Non sono richiesti fusibili per gli ingressi di alimentazione a 24 Vcc, se si utilizzano alimentatori appropriati da 24 Vcc che assicurino che la corrente di uscita resti sotto 50 A.
Dati di potenza per il collegamento in parallelo:
Numero di alimentatori Lexium 62 LXM62PD84 |
Corrente bus DC |
Potenza di uscita continua a ingresso di rete 400 Vca |
Capacità bus DC consentita |
|
---|---|---|---|---|
Corrente continuativa |
Corrente di picco |
|||
1 |
42,0 A |
84,0 A |
22,1 kW |
12,5 mF(1) |
2 |
73,9 A |
147,0 A |
38,9 kW |
21,9 mF(1) |
3 |
110,9 A |
189,0 A |
58,4 kW |
31,3 mF(1) |
(1) Somma globale della capacità del bus DC dei dispositivi collegati ai moduli Lexium 62 Power Supply compresa la capacità del bus DC degli stessi moduli Lexium 62 Power Supply. |
PERICOLO | |
---|---|
Il collegamento in parallelo di più alimentatori Lexium 62 di tipo LXM62PD20A11000 non è consentito.
Inoltre, un funzionamento misto in parallelo del Lexium 62 Power Supply di tipo LXM62PD20A11000 e Lexium 62 Power Supply di tipo LXM62PD84A11000 non è consentito.
Ogni Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) deve essere alimentato tramite un reattore delle linee di rete indipendente. Tra gli altri motivi, il reattore delle linee di rete fornisce una distribuzione più uniforme del carico tra i singoli Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
I reattori di linea devono essere dello stesso tipo per garantire una distribuzione uniforme del carico sui singoli moduli Lexium 62 Power Supply.
Il reattore di linea di rete deve essere protetto da sovraccarico.
Se un Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) visualizza un errore, occorre verificare che tutti i Lexium 62 Power Supplies (LXM62PD84A11000) collegati in parallelo siano contemporaneamente scollegati dalla rete.
Perciò, i segnali Ready del Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) devono essere collegati in serie e a un contattore di rete comune.
Inoltre, è necessario applicare la tensione di linea contemporaneamente a tutti gli alimentatori. Il contattore di rete garantisce che tutti i moduli Lexium 62 Power Supply coinvolti siano alimentati contemporaneamente.
Se non si applica e rimuove la tensione di linea agli alimentatori contemporaneamente, si può sovraccaricare il sistema di alimentazione.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per le macchine con alimentazione a 24 V fino a 50 A, è sufficiente utilizzare un alimentatore collegato a qualsiasi Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
L'ingresso 24 V è limitato a 50 A per Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000).
La corrente per Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) deve essere limitata a 50 A. Questo è possibile, ad esempio, utilizzando alimentatori appropriati, che riducono la tensione di uscita al raggiungimento del limite di potenza.
Il collegamento in parallelo deve essere approvato dal produttore dell'alimentatore. La corrente globale non deve superare 120 A.
Non utilizzare alimentatori passivi con fusibili per il collegamento in parallelo, in quanto non sono appropriati per una limitazione di corrente a meno di 50 A poiché disattivano la corrente invece di ridurre la tensione. Perciò non è possibile ottenere una distribuzione uniforme del carico con questi tipi di alimentatori.