Dimensioni e collegamenti elettrici

Connettore RJ45 - Ingresso adattatore encoder 5V

Il connettore RJ45 è collegato alla connessione CN7/CN9 dell'azionamento. L'assegnazione dei pin del connettore RJ45 è identica all'assegnazione dei pin della connessione CN7/CN9 dell'azionamento.

Connettore femmina D-Sub 9 pin - Uscita adattatore encoder 5V

Il connettore femmina D-Sub 9 pin è collegato al connettore maschio D-Sub 9 pin del cavo dell'encoder (cablato dall'utente).

Pin

Designazione

Descrizione

Campo

1

SIN

Segnale seno positivo

1 Vpp ±0,1 V

2

Ref_Sin

Segnale seno negativo

Offset 2,5 ±0,3 V

3

COS

Segnale coseno positivo

1 Vpp ±0,1 V

4

Ref_Cos

Segnale coseno negativo

Offset 2,5 ±0,3 V

5

RS485+

Segnale RS-485 positivo

6

P5V

Tensione di alimentazione encoder 5 V

5 V ±1% / Iout_max=250 mA

7

P10V

Tensione di alimentazione encoder 10 V

10 V ±5% / Iout_max=125 mA

8

RS485-

Segnale RS-485 negativo

9

GND

Ritorno encoder

0 V

Connettore maschio D-Sub 9 pin - Cavo encoder (Assemblato dal cliente)

Vista lato accoppiamento

Vista lato saldatura

Pin

Designazione

Descrizione

Campo

1

SIN

Segnale seno positivo

1 Vpp ±0,1 V

2

Ref_Sin

Segnale seno negativo

Offset 2,5 ±0,3 V

3

COS

Segnale coseno positivo

1 Vpp ±0,1 V

4

Ref_Cos

Segnale coseno negativo

Offset 2,5 ±0,3 V

5

N.C.

Riservato

6

P5V

Tensione di alimentazione encoder 5 V

5 V ±1% / Iout_max=250 mA

7

P10V

Tensione di alimentazione encoder 10 V

10 V ±5% / Iout_max=125 mA

8

N.C.

Riservato

9

GND

Ritorno encoder

0 V

Dimensioni