Salidas transistorizadas rápidas

Descripción general

El Modicon M241 Logic Controller tiene salidas digitales incrustadas:

Referencia

Número total de salidas digitales

Salidas de transistor rápidas (1)

Salidas de relé

Salidas de transistor normales

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   Salidas de transistor rápidas que se pueden utilizar como salidas PTO de 100 kHz

Para obtener más información, consulte Gestión de salidas.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).

oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Indicadores LED de estado de las salidas transistorizadas rápidas

En la siguiente figura se muestran los indicadores LED de estado para el controlador TM241C••24• (los controladores TM241C•40• son similares con 40 indicadores LED):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 9

Verde

Activado

El canal de salida está activado

Desactivado

El canal de salida está desactivado

Características de las salidas transistorizadas rápidas

En la tabla siguiente se describen las características de las salidas de transistor rápidas de M241 Logic Controller:

Característica

Valor

TM241C•••R

TM241C•••T

TM241C•••U

Número de salidas de transistor rápidas

4 salidas (TR0 a TR3)

4 salidas (de Q0 a Q3)

Número de grupos de canales

1 línea común de TR0 a TR3

1 línea común de Q0 a Q3

Tipo de salida

Transistor

Tipo de lógica

Común positivo

Común positivo

Común negativo

Tensión de salida nominal

24 V CC

Rango de tensión de salida

De 19,2 a 28,8 V CC

Corriente de salida nominal

0,1 A cuando está configurado para una función rápida

0,5 A cuando se usa como una salida normal

Corriente de fuga

Origen

≤ 0,3 mA

Común positivo

≤ 2 mA

Corriente de salida total por grupo

2 A

Potencia máxima de lámpara de filamento

2,4 W máx.

Descenso

Sin descenso

Tiempo de encendido

2 µs máx.

Tiempo de apagado

2 µs máx.

Protección contra cortocircuitos

Pico de corriente de salida de cortocircuito

1,3 A máx.

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 12 s

Protección contra polaridad inversa

Tensión de bloqueo

Normalmente 39 V CC +/- 1 V CC

Frecuencia de salida máxima

PTO

100 kHz

PWM

20 kHz

Paso de velocidad en servicio para la modalidad PWM

0,1% de 20 Hz a 1 kHz

Rango de velocidad de servicio

De 1 a 99%

Aislamiento

Entre salida y lógica interna

500 V CA

Entre grupos de canales

500 V CA

Tipo de conexión

Bloque de terminales de tornillo extraíble

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Cable

Tipo

Blindado, incluida la fuente de alimentación de 24 V CC

Longitud

3 m (9,84 pies) máximo

Retirada del bloque de terminales

Consulte Eliminación del bloque de terminales.

Diagramas de cableado de las salidas transistorizadas rápidas TM241C••24R/TM241C•40R

En la figura siguiente se muestra la conexión de las salidas de transistor rápidas:

G-SE-0033314.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de 2 A de acción rápida

Cableado de salidas rápidas para TR0 a TR3:

G-SE-0048384.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diagramas de cableado de las salidas transistorizadas rápidas TM241C••••T

En la figura siguiente se muestra la conexión de las salidas de transistor rápidas:

G-SE-0033357.2.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

(1)   Los terminales V0+, V1+, V2+ y V3+ no están conectados internamente.

(2)   Los terminales V0-, V1-, V2- y V3- no están conectados internamente.

Cableado de salidas rápidas para Q0 a Q3:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diagramas de cableado de las salidas transistorizadas rápidas TM241C••••U

En la figura siguiente se muestra la conexión de las salidas de transistor rápidas:

G-SE-0053360.1.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

(1)   Los terminales V0+, V1+, V2+ y V3+ no están conectados internamente.

(2)   Los terminales V0-, V1-, V2- y V3- no están conectados internamente.

Cableado de salidas rápidas para Q0 a Q3:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado y, en particular, que tanto V•+ como V•- estén conectados, que los terminales V•+ estén conectados únicamente a una alimentación de 24 V CC y que los terminales V•- estén conectados únicamente a una alimentación de 0 V CC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.