El Modicon M241 Logic Controller tiene salidas digitales incrustadas:
Referencia |
Número total de salidas digitales |
|||
---|---|---|---|---|
TM241C••24R |
10 |
4 |
6 |
0 |
TM241C••24T TM241C••24U |
10 |
4 |
0 |
6 |
TM241C•40R |
16 |
4 |
12 |
0 |
TM241C•40T TM241C•40U |
16 |
4 |
0 |
12 |
(1) Salidas de transistor rápidas que se pueden utilizar como salidas PTO de 100 kHz |
Para obtener más información, consulte Gestión de salidas.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Indicadores LED de estado de las salidas de relé
En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de estado para el controlador TM241C••24• (los controladores TM241C•40• son similares con 40 LED):
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
De 0 a 9 |
Verde |
Activado |
El canal de salida está activado. |
Desactivado |
El canal de salida está desactivado. |
Características de las salidas de relé
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas de relé de M241 Logic Controller:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
TM241C••24R |
TM241C•40R |
||
Número de canales de las salidas de relés |
6 salidas (de Q4 a Q9) |
12 salidas (de Q4 a Q15) |
|
Número de grupos de canales |
1 línea común para Q4 y Q5 1 línea común para Q6 y Q7 1 línea para Q8 1 línea para Q9 |
1 línea común para Q4 a Q7 1 línea común para Q8, Q9 1 línea común para Q10 y Q11 1 línea común para Q12 y Q13 1 línea para Q14 1 línea para Q15 |
|
Tipo de salida |
Relé |
||
Tipo de contacto |
NO (normalmente abierto) |
||
Tensión de salida nominal |
24 V CC / 240 V CA |
||
Tensión máxima |
30 V CC / 264 V CA |
||
Carga de conmutación mínima |
5 V CC a 10 mA |
||
Descenso |
Sin descenso |
Descenso de Q4 a Q7, consulte la nota 2. |
|
Corriente de salida nominal |
2 A |
||
Corriente de salida máxima |
2 A por salida |
||
4 A por línea común |
|||
Frecuencia de salida máxima con carga máxima |
20 operaciones por minuto |
||
Tiempo de encendido |
Máx. 10 ms |
||
Tiempo de apagado |
Máx. 10 ms |
||
Resistencia de contacto |
30 mΩ máx. |
||
Vida útil mecánica |
20 millones de operaciones |
||
Vida útil eléctrica |
Con carga resistiva |
Consulte las limitaciones de alimentación |
|
Con carga inductiva |
|||
Protección contra cortocircuitos |
No |
||
Aislamiento |
Entre salida y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre grupos de canales |
1500 V CA |
||
Tipo de conexión |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Cable |
Tipo |
No blindado |
|
Longitud |
Máx. 30 m (98 pies) |
||
1 Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva. 2 Cuando Q4, Q5, Q6 y Q7 están en la misma línea común (corriente de salida máxima 4 A), las cuatro salidas usadas simultáneamente presentan un descenso del 50%. 3 Las salidas Q4 y Q6 utilizadas como PTO/PWM/FG pueden llevar a un desgaste prematuro de esas salidas de relé. |
En la tabla siguiente se describen las limitaciones de potencia de las salidas de relé en función de la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones requeridas.
Estos controladores no admiten cargas capacitivas.
|
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS |
oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado. oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Limitaciones de alimentación |
||||
---|---|---|---|---|
Tensión |
24 V CC |
120 V CA |
240 V CA |
Número de operaciones |
Alimentación de cargas resistivas AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas resistivas DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Eliminación del bloque de terminales
Consulte Eliminación del bloque de terminales.
Diagramas de cableado de salidas de relé TM241C••24R
En la ilustración siguiente se muestra el cableado de las salidas:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales del COM1 al COM4 no están conectados internamente.
(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, debe conectar en paralelo un diodo de ejecución libre a cada una de las cargas inductivas de CC o en paralelo una supresión RC a cada una de las cargas inductivas de CA.
Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.
NOTA: Los valores de fusibles asignados se han especificado para las características máximas actuales de E/S del controlador y los elementos comunes asociados. Puede tener otras consideraciones que sean de aplicación según los tipos de dispositivos de entrada y salida que conecte, por lo que deberá medir sus fusibles en consonancia.
Diagramas de cableado de salidas de relé TM241C•40R
En la ilustración siguiente se muestra el cableado de las salidas:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales del COM1 al COM6 no están conectados internamente.
(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, debe conectar en paralelo un diodo de ejecución libre a cada una de las cargas inductivas de CC o en paralelo una supresión RC a cada una de las cargas inductivas de CA.
Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.
NOTA: Los valores de fusibles asignados se han especificado para las características máximas actuales de E/S del controlador y los elementos comunes asociados. Puede tener otras consideraciones que sean de aplicación según los tipos de dispositivos de entrada y salida que conecte, por lo que deberá medir sus fusibles en consonancia.