Présentation

Services Ethernet

Le module prend en charge les services suivants :

oServeur Modbus TCP

oClient Modbus TCP

oServeur Web

oServeur FTP

oSNMP

oM241 Logic Controller en tant qu'équipement cible sur EtherNet/IP

oM241 Logic Controller en tant qu'équipement esclave sur Modbus TCP

oAccès IEC VAR

Protocole Ethernet

Dans le module, les protocoles pris en charge sont les suivants :

oIP (Internet Protocol)

oUDP (User Datagram Protocol)

oTCP (Transmission Control Protocol)

oARP (Address Resolution Protocol)

oICMP (Internet Control Messaging Protocol)

oIGMP (Internet Group Management Protocol)

Connexions serveur TCP

Ce tableau indique le nombre maximal de connexions serveur TCP :

Type de connexion

Nombre maximum de connexions serveur

Serveur Modbus

8

Equipement EtherNet/IP

16

Serveur FTP

4

Serveur Web

10

Chaque serveur TCP gère son propre pool de connexions.

Lorsqu'un client tente d'établir une connexion alors que le nombre maximal de connexions est atteint, le contrôleur ferme la connexion la plus ancienne.

Si toutes les connexions sont occupées (échange en cours) lorsqu'un client tente d'établir une nouvelle connexion, cette dernière est refusée.

Toutes les connexions serveur restent ouvertes tant que le contrôleur conserve l'un des états opérationnels (RUN, STOP ou HALT).

Toutes les connexions serveur sont fermées lorsque le contrôleur passe à un état opérationnel (RUN, STOP ou HALT) ou le quitte, sauf en cas de coupure de courant (car le contrôleur n'a pas eu le temps de fermer les connexions).

Pour plus d'informations sur les états opérationnels, reportez-vous au diagramme des états de contrôleur.

Services disponibles

Avec une communication Ethernet, le service IEC VAR ACCESS est pris en charge par le contrôleur. Le service IEC VAR ACCESS permet l'échange de variables entre le contrôleur et un terminal IHM.

Le service Variables de réseau est également pris en charge par le contrôleur. Avec le service Variables de réseau, les données peuvent être échangées entre les contrôleurs.

NOTE : Pour plus d'informations, consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.