Vous pouvez monter le contrôleur ou le récepteur ainsi que leurs modules d'extension sur un rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 in.)Vous pouvez fixer ce rail à une surface de montage lisse, le suspendre à un rack EIA ou le monter dans une armoire NEMA.
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) destinés aux produits à montage mural :
Référence |
Type |
Longueur du rail (B) |
---|---|---|
NSYSDR50A |
A |
450 mm (17,71 in.) |
NSYSDR60A |
A |
550 mm (21,65 in.) |
NSYSDR80A |
A |
750 mm (29,52 in.) |
NSYSDR100A |
A |
950 mm (37,40 in.) |
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) symétriques destinés aux produits à boîtier en métal :
Référence |
Type |
Longueur de rail (B-12 mm) |
---|---|---|
NSYSDR60 |
A |
588 mm (23,15 in.) |
NSYSDR80 |
A |
788 mm (31,02 in.) |
NSYSDR100 |
A |
988 mm (38,89 in.) |
NSYSDR120 |
A |
1188 mm (46,77 in.) |
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) symétriques de 2 000 mm (78,74 in.) :
Référence |
Type |
Longueur du rail |
---|---|---|
NSYSDR2001 |
A |
2000 mm (78,74 in.) |
NSYSDR200D2 |
A |
|
1 Acier galvanisé non perforé 2 Acier galvanisé perforé |
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé, destinés aux produits à montage mural :
Référence |
Type |
Longueur du rail (B) |
---|---|---|
NSYDPR25 |
W |
250 mm (9,84 in.) |
NSYDPR35 |
W |
350 mm (13,77 in.) |
NSYDPR45 |
W |
450 mm (17,71 in.) |
NSYDPR55 |
W |
550 mm (21,65 in.) |
NSYDPR65 |
W |
650 mm (25,60 in.) |
NSYDPR75 |
W |
750 mm (29,52 in.) |
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé, destinés aux produits reposant à même le sol :
Référence |
Type |
Longueur du rail (B) |
---|---|---|
NSYDPR60 |
F |
588 mm (23,15 in.) |
NSYDPR80 |
F |
788 mm (31,02 in.) |
NSYDPR100 |
F |
988 mm (38,89 in.) |
NSYDPR120 |
F |
1 188 mm (46,77 in.) |