FB_GetLabel: Obtiene la etiqueta de soporte de memoria

Descripción del bloque de funciones

Este bloque de funciones recupera la etiqueta de un soporte de memoria. Si un dispositivo no tiene etiqueta, se devuelve una cadena vacía.

Biblioteca y espacio de nombres

Nombre de biblioteca: PLCSystemBase

Espacio de nombres: PLCSystemBase

Representación gráfica

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Input

Tipo de datos

Descripción

i_xEnable

BOOL

Entrada de activación. Ejecuta la operación cuando el valor es TRUE.

i_sVolumeName

STRING[80]

Nombre del dispositivo a cuyo espacio libre en la memoria se debe acceder:
  • Disco de sistema: '/sys'

  • Disco de usuario: '/usr'

  • Tarjeta SD: '/sd0'

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_xDone

BOOL

Ajústelo en TRUE cuando haya finalizado el bloque de funciones.

q_xBusy

BOOL

Ajústelo en TRUE cuando se haya iniciado el bloque de funciones y todavía se esté ejecutando.

q_OperationResult

DINT

Resultado de la operación. Un valor distinto de cero indica la presencia de un error.

q_sLabel

STRING[11]

Etiqueta del dispositivo.