Esta función devuelve el valor de la entrada, que puede ser diferente del valor lógico de esa entrada. El valor se lee directamente desde el hardware en el momento de la llamada de la función. Solo se puede acceder a I0-I3 con esta función.
Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.
En la siguiente tabla se describen las variables de entrada:
Entrada |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
Block |
INT |
No se utiliza. |
Input |
INT |
Índice de entrada para leer de 0 a 3. |
En la siguiente tabla se describe la variable de salida:
Salida |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
GetImmediateFastInput |
BOOL |
Valor de la entrada <Input>: FALSE/TRUE. |
En la siguiente tabla se describen las variables de entrada/salida:
Entrada/salida |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
Error |
BOOL |
FALSE = funcionamiento correcto. TRUE = error de funcionamiento, la función devuelve un valor no válido. |
ErrID |
Código de error de funcionamiento cuando Error es TRUE. |