El M262 Logic/Motion Controller incluye salidas digitales rápidas.
Las funciones de salidas de alarma pueden configurarse en las salidas.
Cuando, por cualquier motivo, el controlador pasa al estado STOPPED (Detenido) o a uno de los estados de excepción, las salidas locales (incrustadas y de extensión) se establecen en el
definido en la aplicación.En el caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, todas las salidas pasarán a la modalidad de protección térmica o protección contra sobrecorriente (todas las salidas se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada 10 segundos) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.
ADVERTENCIA | |
---|---|