PLC_R_APPLICATION_ERROR: códigos de estado de error detectado de la aplicación

Descripción del tipo enumerado

El tipo de datos de enumeración PLC_R_APPLICATION_ERROR contiene los siguientes valores:

Enumerador

Valor

Comentario

Qué hacer

PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN

FFFF hex

Error no definido detectado.

Póngase en contacto con su representante de servicio de Schneider Electric.

PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION

0000 hex

No se ha detectado ningún error.

PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG

0010 hex

Ha caducado el watchdog de la tarea.

Compruebe la aplicación. Es necesario un restablecimiento para acceder a la modalidad Run (ejecución).

PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG

0011 hex

Ha caducado el watchdog de sistema.

Si el problema se reproduce, verifique que no haya puertos de comunicación configurados y desconectados. Si el problema persiste, actualice el firmware. En caso contrario, póngase en contacto con el representante de servicio local de Schneider Electric.

PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ERROR

0012 hex

Se han detectado parámetros de configuración de E/S incorrectos.

La aplicación puede estar dañada. Para resolver este problema, utilice uno de los siguientes métodos:

  1. Compilar > Limpiar todo

  2. Exporte/Importe la aplicación.

  3. Actualice EcoStruxure Machine Experta la última versión.

PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_EXTREFS

0018 hex

Funciones no definidas detectadas.

Elimine las funciones no resueltas de la aplicación.

PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_CONFIG_ERROR

0025 hex

Se han detectado parámetros de configuración de tareas incorrectos.

La aplicación puede estar dañada. Para resolver este problema, utilice uno de los siguientes métodos:

  1. Compilar > Limpiar todo

  2. Exporte/Importe la aplicación.

  3. Actualice EcoStruxure Machine Experta la última versión.

PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_INSTRUCTION

0050 hex

Instrucción no definida detectada.

Para resolver el problema, depure la aplicación.

PLC_R_APP_ERR_ACCESS_VIOLATION

0051 hex

Intento de acceso al área de memoria reservada.

Para resolver el problema, depure la aplicación.

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ZERO

0102 hex

Detectada división de entero por cero.

Para resolver el problema, depure la aplicación.

PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG

0105 hex

Las tareas de la aplicación han sobrecargado el procesador.

Reduzca la carga de trabajo de la aplicación mejorando la arquitectura de la aplicación. Aumente la duración del ciclo de tarea. Reduzca la frecuencia de evento.

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_BY_ZERO

0152 hex

Detectada división de real por cero.

Para resolver el problema, depure la aplicación.

PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_COUNT_EXCEEDED

4E20 hex

Se han detectado demasiados eventos en E/S expertas.

Reduzca el número de tareas de evento.

PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_VERSION_MISMATCH

4E21 hex

Discrepancia detectada en la versión de la aplicación.

La versión de la aplicación en el controlador lógico no coincide con la versión en EcoStruxure Machine Expert. Consulte Aplicaciones.