Puerto Ethernet

Descripción general

El M251 Logic Controller está equipado con puertos de comunicación Ethernet:

Referencia

Número de puertos

Nombre del puerto

TM251MESC

2 (un conmutador de puerto dual Ethernet)

Ethernet 1

TM251MESE

2 (un conmutador de puerto dual Ethernet)

Ethernet 1

1

Ethernet 2

Características

En esta tabla se describen las diversas características de Ethernet:

Característica

Descripción

Función

Modbus TCP/IP, protocolo Machine Expert, EtherNet I/P

Tipo de conector

RJ45

Negociación automática

Desde 10 Mbps semidúplex hasta 100 Mbps dúplex completo

Tipo de cable

Blindado

Detección cruzada automática

Asignación de pins

En esta figura se muestra la asignación de pines del conector Ethernet RJ45:

En esta tabla se describen los pines del conector Ethernet RJ45:

N.° de pin

Señal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cables cruzados especiales para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).
NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de la red no indique la desconexión.

Indicadores LED de estado

En estas figuras se muestran los indicadores LED de estado de los conectores RJ45:

Ethernet 1

Ethernet 2

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado de Ethernet:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

1

Enlace/velocidad Ethernet

Verde/amarillo

Apagado

Sin enlace

Amarillo fijo

Conexión a 10 Mbps

Verde fijo

Conexión a 100 Mbps

2

Actividad Ethernet

Verde

Apagado

Sin actividad y sin conexión

Encendido

Se ha detectado la conexión, pero no hay actividad alguna.

Parpadeo

Transmisión o recepción de datos