La línea serie:
Se puede utilizar para comunicarse con dispositivos compatibles con el protocolo Modbus como maestro o esclavo, el protocolo ASCII (impresora, módem, etc.) y el protocolo Machine Expert (HMI, etc.).
Proporciona una distribución de la alimentación de 5 V CC.
|
Característica |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
Función |
RS485 o RS232 configurada mediante software |
|
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
|
Aislamiento |
No aislado |
|
|
Velocidad máx. en baudios |
De 1200 a 115 200 bps |
|
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
|
Longitud máxima (entre el controlador y una caja de conexiones aislada) |
15 m (49 ft) para RS485 3 m (9,84 ft) para RS232 |
|
|
Polarización |
La configuración de software se emplea para la conexión cuando el nodo se configura como maestro. Las resistencias de 560 Ω son opcionales. |
|
|
Fuente de alimentación de 5 V CC para RS485 |
Sí |
|
| AVISO | |
|---|---|
En la siguiente figura se muestran los pines del conector RJ45:
En esta tabla se describe la asignación de pines del conector RJ45:
|
Pin |
RS232 |
RS485 |
|---|---|---|
|
1 |
RxD |
N. C. |
|
2 |
TxD |
N. C. |
|
3 |
N. C. |
N. C. |
|
4 |
N. C. |
D1 |
|
5 |
N. C. |
D0 |
|
6 |
N. C. |
N. C. |
|
7 |
N. C. * |
5 V CC |
|
8 |
Común |
Común |
*: 5 V CC entregados por el controlador, no conectar.
N. C.: sin conexión
RxD: datos recibidos
TxD: datos transmitidos
| ADVERTENCIA | |
|---|---|