MC_MoveAbsolute_PTO: Controlar el movimiento a la posición absoluta

Representación gráfica

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Variables de entrada

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Entrada

Tipo

Valor inicial

Descripción

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nombre del eje (instancia) para el que se ejecutará el bloque de funciones. En Dispositivos, el nombre aparece en la configuración del controlador.

Execute

BOOL

FALSE

En el flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones.

En el flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza su ejecución.

Position

DINT

0

Posición absoluta de destino.

Velocity

DINT

0

Velocidad de destino en Hz, no necesariamente alcanzada.

Rango: De 1 a MaxVelocityAppl

Acceleration

DINT

0

Aceleración en Hz/ms o en ms (según la configuración).

Rango (Hz/ms): De 1 a MaxAccelerationAppl

Rango (ms): De MaxAccelerationAppl a 100 000

Deceleration

DINT

0

Deceleración en Hz/ms o en ms (según la configuración).

Rango (Hz/ms): De 1 a MaxDecelerationAppl

Rango (ms): De MaxDecelerationAppl a 100 000

Direction

MC_DIRECTION

mcPositiveDirection

Dirección del movimiento.

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

mcAborting

Modalidad de transición del movimiento en curso.

JerkRatio1

INT

0

Porcentaje de aceleración desde la parada utilizado para crear el perfil de la curva en S.

JerkRatio2

INT

0

Porcentaje de aceleración hasta la velocidad constante utilizado para crear el perfil de la curva en S.

JerkRatio3

INT

0

Porcentaje de deceleración desde la velocidad constante utilizado para crear el perfil de la curva en S.

JerkRatio4

INT

0

Porcentaje de deceleración hasta la parada utilizado para crear el perfil de la curva en S.

Variables de salida

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salida

Tipo

Valor inicial

Descripción

Done

BOOL

FALSE

Si es TRUE, indica que ha terminado la ejecución del bloque de funciones sin detectar ningún error.

Busy

BOOL

FALSE

Si es TRUE indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso.

Active

BOOL

FALSE

El bloque de funciones controla el Axis. Solamente un bloque de funciones a la vez puede establecer Active en TRUE para un Axis definido.

CommandAborted

BOOL

FALSE

Finaliza la ejecución del bloque de funciones por cancelación debida a otro comando de movimiento o a un error detectado.

Error

BOOL

FALSE

Si es TRUE, indica que se ha detectado un error. La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Cuando Error es TRUE: código del error detectado.

NOTA:
  • El bloque de funciones se completa con velocidad cero si no hay más bloques pendientes.

  • La dirección del movimiento se establece automáticamente, de acuerdo con la posición actual y de destino.

  • Si la distancia es demasiado corta para alcanzar la velocidad de destino, el perfil del movimiento es triangular en lugar de trapezoidal.

  • Si no se puede alcanzar la posición con la dirección actual, se invierte automáticamente la dirección. Si hay un movimiento en curso, primero se detiene con la deceleración del bloque de funciones MC_MoveAbsolute_PTO y después se reanuda el movimiento en sentido contrario.

  • La duración de la aceleración/deceleración del bloque de segmento no debe sobrepasar los 80 segundos.

Ejemplo de diagrama de tiempos

En el diagrama se muestra un perfil simple desde el estado Standstill:

En el diagrama se muestra un perfil complejo desde el estado Continuous:

En el diagrama se muestra un perfil complejo desde el estado Discrete:

En el diagrama se muestra un perfil complejo desde el estado Discrete con cambio de dirección: