Se puede configurar un servidor DHCP en la red M241 Logic Controller.
deEl servidor DHCP ofrece direcciones a los dispositivos conectados a la red
. El servidor DHCP sólo proporciona direcciones estáticas. A cada esclavo identificado se le asigna una dirección única. Los dispositivos esclavos DHCP se identifican mediante su dirección MAC o su nombre de dispositivo DHCP. La tabla de configuración del servidor DHCP define la relación entre las direcciones y los dispositivos esclavos identificados.Las direcciones del servidor DHCP se proporcionan con un tiempo de cesión infinito. No es necesario que los dispositivos esclavos actualicen la dirección IP cedida.
Para obtener más información, consulte Métodos de direccionamiento IP.