Módulos de extensión TM3

Módulos de entradas digitales TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de extensión de entradas digitales TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal/paso

TM3DI8A

8

Entradas normales

120 VCA

7,5 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3DI8

8

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3DI8G

8

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

TM3DI16

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloques de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3DI16G

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3DI16K

16

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Conector HE10 (MIL 20)

TM3DI32K

32

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Conector HE10 (MIL 20)

Módulos de salidas digitales TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de extensión de salidas digitales TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal/paso

TM3DQ8R

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3DQ8RG

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

TM3DQ8T

8

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3DQ8TG

8

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

TM3DQ8U

8

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

TM3DQ8UG

8

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

TM3DQ16R

16

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

8 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

Bloques de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3DQ16RG

16

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

8 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3DQ16T

16

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3DQ16TG

16

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3DQ16U

16

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

TM3DQ16UG

16

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

TM3DQ16TK

16

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida

Conector HE10 (MIL 20)

TM3DQ16UK

16

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida

Conector HE10 (MIL 20)

TM3DQ32TK

32

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida

Conectores HE10 (MIL 20)

TM3DQ32UK

32

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida

Conectores HE10 (MIL 20)

Módulos de entradas/salidas mixtas digitales TM3

En la siguiente tabla se muestran los módulos de E/S mixtas TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal/paso

TM3DM8R

4

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

4

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM8RG

4

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

4

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM16R (1)

8

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

4 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM24R

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM24RG

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM32R (1)

16

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

16

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

4 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

(1) Este módulo de extensión solo está disponible en determinados países.

Módulos de entradas analógicas TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de extensión de entradas analógicas TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Resolución

Canales

Tipo de canal

Modalidad

Tipo de terminal/paso

TM3AI2H

16 bits o 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3AI2HG

16 bits o 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

TM3AI4

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3AI4G

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloques de terminales de resorte extraíbles/3,81 mm

TM3AI8

12 bits o 11 bits + signo

8

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De 0 a 20 mA extendido

De 4 a 20 mA extendido

Bloque de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3AI8G

12 bits o 11 bits + signo

8

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De 0 a 20 mA extendido

De 4 a 20 mA extendido

Bloques de terminales de resorte extraíbles/3,81 mm

TM3TI4

16 bits o 15 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloque de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3TI4G

16 bits o 15 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloques de terminales de resorte extraíbles/3,81 mm

TM3TI4D

16 bits o 15 bits + signo

4

Entradas

Termoelemento

Bloque de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3TI4DG

16 bits o 15 bits + signo

4

Entradas

Termoelemento

Bloques de terminales de resorte extraíbles/3,81 mm

TM3TI8T

16 bits o 15 bits + signo

8

entradas

Termoelemento

NTC/PTC

Ohmímetro

Bloque de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3TI8TG

16 bits o 15 bits + signo

8

entradas

Termoelemento

NTC/PTC

Ohmímetro

Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

Módulos de salidas analógicas TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de salidas analógicas TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Resolución

Canales

Tipo de canal

Modalidad

Tipo de terminal/paso

TM3AQ2

12 bits o 11 bits + signo

2

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3AQ2G

12 bits o 11 bits + signo

2

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

TM3AQ4

12 bits o 11 bits + signo

4

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3AQ4G

12 bits o 11 bits + signo

4

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

Módulos de entradas/salidas mixtas analógicas TM3

En la siguiente tabla se muestran los módulos de E/S mixtas analógicas TM3, con la resolución, el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Resolución

Canales

Tipo de canal

Modalidad

Tipo de terminal/paso

TM3AM6

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

2

salidas

TM3AM6G

12 bits o 11 bits + signo

4

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

2

salidas

TM3TM3

16 bits o 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

12 bits o 11 bits + signo

1

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

TM3TM3G

16 bits o 15 bits + signo

2

entradas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Termoelemento

PT100/1000

NI100/1000

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

12 bits o 11 bits + signo

1

salidas

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Módulos expertos TM3

En la siguiente tabla se muestran los módulos de extensión expertos TM3, con los correspondientes tipos de terminal:

Referencia

Descripción

Tipo de terminal/paso

TM3XTYS4

Módulo TeSys

4 conectores frontales RJ-45

1 conector de fuente de alimentación extraíble/5,08 mm

TM3XHSC202

Módulo de contador de alta velocidad (HSC)

Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3XHSC202G

Módulo de contador de alta velocidad (HSC)

Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

Módulos de seguridad TM3

En esta tabla se muestran los Seguridad de TM3 módulos con el tipo correspondiente de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal:

Referencia

Función

Categoría

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal

TM3SAC5R

1 función, hasta la categoría 3

1 o 2 (1)

Entrada de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio (2)

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAC5RG

1 función, hasta la categoría 3

1 o 2 (1)

Entrada de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio (2)

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAF5R

1 función, hasta la categoría 4

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAF5RG

1 función, hasta la categoría 4

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAFL5R

2 funciones, hasta la categoría 3

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAFL5RG

2 funciones, hasta la categoría 3

2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAK6R

3 funciones, hasta la categoría 4

1 o 2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de tornillo extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

TM3SAK6RG

3 funciones, hasta la categoría 4

1 o 2 (1)

Entradas de seguridad

24 V CC

100 mA máximo

3,81 mm (0,15 pulgadas) y 5,08 mm (0,20 pulgadas), bloque de terminales de resorte extraíble

Inicio

Entrada

3 en paralelo

Salidas de relé

Normalmente abierto

24 V CC/230 V CA

6 A máximo por salida

(1) En función del cableado externo

(2) Inicio no supervisado

Módulos transmisores y receptores TM3

En la siguiente tabla se muestran los módulos de extensión transmisores y receptores TM3:

Referencia

Descripción

Tipo de terminal/paso

TM3XTRA1

Módulo transmisor de datos para E/S remota

1 conector frontal RJ-45

1 tornillo de puesta a tierra funcional

TM3XREC1

Módulo receptor de datos para E/S remota

1 conector frontal RJ-45

Conector de fuente de alimentación / 5,08 mm