FB_AxisMovementMonitor - SetPosition (método)

Descripción general

Tipo:

Método

Disponible desde:

V2.8.0.0

Tarea

Ejecuta un movimiento absoluto o relativo a través del bloque de funciones FB_AxisMovementMonitor.

Descripción

Este método ejecuta un movimiento absoluto o relativo hasta la posición especificada a través del bloque de funciones FB_AxisMovementMonitor.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_lrPosition

LREAL

Posición de destino del movimiento.

i_xRelative

BOOL

Si está ajustado en TRUE, se ejecuta un movimiento relativo. Si está ajustado en FALSE, se ejecuta un movimiento absoluto.

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se detectó un error. Consulte ET_Result.

q_etResult

ET_Result

Resultado de la ejecución del bloque de funciones. Consulte Elementos de la enumeración ET_Result.