Cuadro de diálogo Consola de gestión de pasarelas

Descripción general

Para iniciar Consola de gestión de pasarelas, haga doble clic en el icono de Consola de gestión de pasarelas del área de notificación de Windows o bien haga clic en el icono y ejecute el comando Consola de gestión de pasarelas en el menú que aparece.

El cuadro de diálogo Consola de gestión de pasarelas está formado por 3 fichas:

  • la ficha General

  • la ficha Configuración de la pasarela

  • La ficha Conexiones remotas estáticas

Ficha General

Sección

Elemento

Descripción

Servicio de pasarela actual

En la sección Servicio de pasarela actual se muestra el nombre del servicio de pasarela seleccionado y su estado.

Opciones de nueva comprobación

En la sección Opciones de nueva comprobación se incluyen opciones para supervisar el servicio de pasarela.

Mantener el servicio de pasarela seleccionado siempre activo

Habilite la opción Mantener el servicio de pasarela seleccionado siempre activo para que se verifique de forma automática si el servicio de pasarela se encuentra activo. Seleccione el intervalo de tiempo adecuado mediante el parámetro Volver a comprobar cada: (en minutos).

Volver a comprobar cada: (en minutos)

Seleccione un intervalo de tiempo para la ejecución de las comprobaciones del servicio de pasarela siempre que esté habilitada la opción Mantener el servicio de pasarela seleccionado siempre activo.

Mensajes

En la sección Mensajes se incluye espacio para sugerencias o información adicional, como por ejemplo sobre los servicios.

Botón

Descripción

Conmutar servicio de pasarela

Haga clic en el botón Conmutar servicio de pasarela para seleccionar un servicio de pasarela.

Resultado: se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar nuevo servicio de pasarela. Consulte el párrafo Seleccionar una pasarela.

Iniciar pasarela

Haga clic en el botón Iniciar pasarela para iniciar el servicio de pasarela seleccionado.

Detener pasarela

Haga clic en el botón Detener pasarela para detener el servicio de pasarela seleccionado.

Seleccionar una pasarela

Las configuraciones o acciones que se realicen en Consola de gestión de pasarelas y desde el menú de Consola de gestión de pasarelas se aplican a la pasarela seleccionada.

Para seleccionar una pasarela, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En la ficha General de Consola de gestión de pasarelas, haga clic en el botón Conmutar servicio de pasarela.

Resultado: se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar nuevo servicio de pasarela. Se muestra una lista con los servicios de pasarela que tiene instalados el PC.

2

Seleccione el servicio de pasarela deseado y haga clic en Aceptar.

Resultado: la sección Servicio de pasarela actual de la ficha General de Consola de gestión de pasarelas muestra el nombre de la pasarela seleccionada y su estado.

Ficha Configuración de pasarela

Sección

Elemento

Descripción

Dispositivos por explorar y a los que conectarse

La sección Dispositivos por explorar y a los que conectarse permite activar o desactivar y configurar la posibilidad de conectarse a los controladores a través de una modalidad de conexión específica.

LMC 078 (por USB)

Seleccione la opción LMC 078 (por USB) para establecer una conexión con un controlador LMC078 conectado por USB. Para buscar este controlador, utilice el Administrador de dispositivos de Windows.

NOTA: LMC078 es compatible con SoMachine.

El nombre del dispositivo empieza por:

En el cuadro El nombre del dispositivo empieza por:, introduzca la cadena que se buscará en el Administrador de dispositivos de Windows.

Resultado: el Administrador de dispositivos muestra los nombres de los dispositivos conectados al PC. El puerto COM correspondiente se indica entre paréntesis.

Al final de la lista aparecen dos entradas, USB Serial Port y Serial Port, USB Multi-function Cable, que permiten detectar los dispositivos independientes del puerto COM.

NOTA: En el caso de que haya varios dispositivos con nombres similares conectados al PC, introduzca el nombre completo incluido el puerto COM del controlador LMC078 con el que desea establecer la conexión.

M241/251 (por Bluetooth)

Seleccione la opción M241/251 (por Bluetooth) para conectarse a un controlador lógico M241 o M251 conectado por Bluetooth Para ello, introduzca el Puerto COM: correspondiente.

Puerto COM:

Seleccione el puerto COM al que está conectado el adaptador Bluetooth utilizado por el controlador lógico M241 o M251.

Direcciones IP de los adaptadores de red por explorar y a las que conectarse

La sección Direcciones IP de los adaptadores de red por explorar y a las que conectarse permite limitar la búsqueda (exploración) de controladores por la pasarela de EcoStruxure Machine Expert mediante la selección de las direcciones IP específicas de los adaptadores de red del PC.

De este modo podrá trabajar únicamente con controladores conectados a otro adaptador de red que cumplan la función, por ejemplo, de red del desarrollador.

Explorar todas las direcciones IP

Seleccione la opción Explorar todas las direcciones IP para realizar una exploración de los controladores de todos los adaptadores de red disponibles desde el PC.

Listas de direcciones IP

En las listas se muestran las posibles direcciones IP con los adaptadores de red relacionados a la derecha.

Seleccione una entrada para limitar la búsqueda de controladores a la dirección IP en cuestión.

Resultado: se activa la opción y la dirección IP seleccionada se copia en el campo de texto de la lista. A la derecha de la dirección IP se añade el adaptador de red en forma de comentario precedido de un punto y coma.

Podrá editar o eliminar el comentario. En ambos casos, conserve el punto y coma.

Esta opción de limitar la búsqueda a direcciones IP específicas ayuda a garantizar el uso de nombres de nodo únicos por toda la red.

Comportamiento de la exploración

Reenviar los dispositivos explorados a otras pasarelas de esta subred

Active·la·opción·Reenviar los dispositivos explorados a otras pasarelas de esta subred para que se reenvíe automáticamente el resultado de la exploración de la red a otras pasarelas de PC de la misma subred. Consulte el apartado Ejemplo de reenvío de dispositivos explorados.

Ejemplo de reenvío de dispositivos explorados

La pasarela de PC 1 (1) también explorará el controlador (4) conectado al PC 2 (6) por USB o un adaptador de red Ethernet adicional.

1 PC 1

2 Conmutador 1

3 Controlador 1

4 Controlador 2

5 USB/Ethernet

6 PC 2

NOTA: En versiones anteriores del software de pasarela (antes de la versión incluida con SoMachine o SoMachine Motion V4.2), no era posible editar la lista de dispositivos conectados; además, la exploración de la red siempre estaba activada. En estas versiones anteriores siempre aparecían por tanto todos los dispositivos, incluidos aquellos que no estaba previsto que formaran parte de la lista de dispositivos. Asimismo, existía la posibilidad de que aparecieran dispositivos con nombres de nodo idénticos pero conectados a otras pasarelas (consulte el gráfico anterior).

Para evitar situaciones de este tipo en la subred utilizada, sustituya las versiones anteriores instaladas de la pasarela en la subred por versiones de la pasarela de EcoStruxure Machine Expert, o SoMachine/SoMachine Motion V4.2 o posterior.

Ficha Conexiones remotas estáticas

La ficha Conexiones remotas estáticas permite establecer conexiones con controladores ubicados en subredes distintas de la del PC que ejecuta EcoStruxure Machine Expert. Para ello se establecen conexiones de túnel IP entre el PC local y los controladores remotos.

Elemento

Descripción

Dirección IP remota

Introduzca la dirección IP y el puerto del controlador remoto separados por dos puntos o bien seleccione una dirección IP de la lista.

Ejemplo: 10.128.234.17:1386

Si utiliza el puerto predeterminado 1105, basta con que introduzca la dirección IP.

Opción Inicio automático

Seleccione la opción Inicio automático para las conexiones que desee que se restablezcan automáticamente después de reiniciar la Consola de gestión de pasarelas o el PC que ejecute la Consola de gestión de pasarelas.

Tabla de conexiones remotas estáticas

En esta tabla se enumeran las conexiones con controladores remotos realizadas mediante la dirección IP introducida en el cuadro Dirección IP remota, incluida la selección de Inicio automático.

Columna Dirección

Contiene la dirección IP y el puerto del controlador remoto.

Columna Estado

Indica el estado de la conexión.

Se indican los siguientes estados:

  • Conexión en curso... se mostrará mientras se esté estableciendo la conexión entre el PC con EcoStruxure Machine Expert y el controlador remoto.

  • Conectado como cliente se mostrará una vez que se haya establecido correctamente la conexión.

  • Conexión liberada se muestra durante un tiempo breve cuando finaliza la conexión entre el PC con EcoStruxure Machine Expert y el controlador remoto.

Columna Conexión

Es posible conectarse varias veces desde el PC al controlador en cuestión o a un controlador conectado a ese controlador a través de una conexión de túnel IP. La columna Conexión indica el número de instancias, como por ejemplo Logic Builder, Controller Assistant o Diagnóstico, que se encuentran conectadas al controlador.

 

Columna Inicio automático

Las conexiones que se restablecerán automáticamente después de reiniciar la Consola de gestión de pasarelas o el PC que ejecuta la Consola de gestión de pasarelas se marcan con Verdadero en esta celda.

Botón Liberar conexión

Haga clic en el botón Liberar conexión para finalizar la conexión con el controlador seleccionado.

Botón Añadir conexión

Haga clic en el botón Añadir conexión para establecer una conexión con el controlador seleccionado o con el que haya introducido en el cuadro Dirección IP remota.

Establecer una conexión con un controlador ubicado en una subred distinta

Para establecer una conexión con un controlador ubicado en una subred distinta de la del PC con EcoStruxure Machine Expert, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En el cuadro Dirección IP remota, introduzca la dirección IP y el puerto del controlador remoto separados por dos puntos.

2

Haga clic en el botón Añadir conexión.

Resultado:

en la tabla, la dirección IP del controlador se muestra como una entrada nueva en la columna Dirección y el Estado se indicará como Conexión en curso....

Una vez establecida correctamente la conexión, el Estado cambiará a Conectado como cliente.

Mientras permanezca establecida la conexión, el controlador remoto correspondiente, así como cualquier otro controlador conectado a este, se mostrarán en la vista Selección de controlador del editor de dispositivos cada vez que se actualice la vista.

Para cerrar la conexión con el controlador, seleccione la entrada en la lista y haga clic en el botón Liberar conexión.