Descripción general de los parámetros de llamada

Descripción general

Para iniciar Controller Assistant, escriba una serie de parámetros de llamada en un archivo por lotes y ejecútelo utilizando el comando estándar Windows Ejecutar... del menú Inicio . Algunos de estos parámetros de llamada ejecutan funcionalidades del programa.

NOTA: Si se llama a los comandos utilizando un archivo por lotes, entonces el procesamiento se llevará a cabo de forma sincronizada. Sin embargo, si la llamada se realiza a través de una consola, el procesamiento se llevará a cabo de forma asíncrona. Para poder llevar a cabo procesamientos síncronos a través de una consola, especifique el prefijo start /b /wait antes del comando.

Ejemplo:

start / b/ wait ControllerAssistant.exe 
-loadcontrol ip etcp3://10.128.225.156 "c:\temp\Result.log" 

Valores opcionales y predeterminados

Los valores de los siguientes parámetros son opcionales. Los valores predeterminados se utilizan si no se indica ningún valor específico.

ImagePath

Si el parámetro <ImagePath> no está disponible, se utiliza el directorio del Controller Assistant. La ruta aparece en el cuadro de diálogo ImageManager.

Logfile

Si el parámetro <Logfile> no está disponible, se creará un archivo de registro llamado errorlog.log de forma paralela al valor predeterminado del parámetro <ImagePath>.

URI de dirección de destino

Algunos comandos tienen un parámetro <TargetAddressURI>. Este parámetro requiere un URI (identificador uniforme de recursos) para la dirección de destino del controlador.

Para obtener el URI correcto, introduzca la dirección de destino con la Modalidad de conexión deseada en el cuadro de diálogo Selección del controlador. A continuación, seleccione la opción Automático en la lista Modalidad de conexión. Puede copiar directamente el URI del campo Dirección

NOTA: Para controladores PacDrive M, se utiliza el prefijo URI etcp2:// para establecer una conexión mediante la dirección IP.

Directorio de imagen

Muchos de los comandos trabajan sobre la imagen activa que se guarda en el directorio especificado con el parámetro ImagePath. Se puede cambiar la ruta para esta llamada de comando añadiendo el parámetro -imagedirectory con la ruta de directorio de imagen deseada.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
Verifique la ruta del directorio proporcionada por el argumento de la línea de comandos -imagedirectory antes de ejecutar el comando.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Se eliminarán todos los archivos existentes en la carpeta de destino.

Ejemplo:

ControllerAssistant -imagedirectory c:\Temp\MyImage
-loadfile C:\Temp\Default.bpd C:\Temp\Logfile.log