TMSCO1 - Beschreibung

Übersicht

Das TMSCO1 stellt ein zusätzliches Kommunikationsmodul für die Steuerung zur Verfügung. Im System kann nur ein einziges TMSCO1-Modul konfiguriert werden.

Das TMSCO1 muss das mit der Steuerung verbundene Modul am linken Rand sein.

Wichtige Kenndaten

In der Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des TMSCO1-Kommunikationsmoduls aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Wert

Schnittstellentyp

CANopen

Anschlusstyp

1 SUB-D, 9-polig, Stecker

Verbindung

Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung eines TMSCO1-Moduls mit einer Steuerung:

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt die Elemente des TMSCO1-Moduls:

In der nachstehenden Tabelle sind die Elemente des TMSCO1Schnittstellenmoduls aufgeführt:

Bezeichnung

Elemente

1

Status-LEDs

2

Verriegelung

3

TMS-Busanschluss

4

CANopen-Port

5

Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.)

6

Schraube für Funktionserde

Modulstatus-LED

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs für das TMSCO1-Schnittstellenmodul:

In der Tabelle werden die Status-LEDs des TMSCO1-Moduls beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

PWR

Grün

Ein

Es ist Spannung angelegt.

Aus

Die Spannungsversorgung ist abgeschaltet.

MOD STS

Grün

Ein

Das Modul läuft.

Rot

Ein

Das Modul läuft nicht.

Blinken

Es wurde ein Verbindungsfehler erkannt.

CAN RUN

Grün

Ein

Der CANopen-Bus ist betriebsbereit.

Blinken

Der CANopen-Bus wird initialisiert.

Blinkt 1 mal pro Sekunde

Der CANopen-Bus wurde angehalten.

Aus

Der CANopen-Master wird konfiguriert.

CAN ERR

Rot

Ein

Der CANopen-Bus wurde angehalten (BUS OFF).

Blinken

Die CANopen-Konfiguration ist ungültig.

Blinkt 1 mal pro Sekunde

Das Modul hat festgestellt, dass die maximale Anzahl Fehlerframes erreicht bzw. überschritten wurde.

Blinkt 2 mal pro Sekunde

Das Modul hat erkannt, dass ein Node Guarding- oder Heartbeat-Ereignis erkannt wurde.

Aus

Der CANopen-Master wird konfiguriert.