Variablen können auf der Registerkarte
definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
Ausgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
Statuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits
Eingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SEAISG-Ausgangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
USINT |
Steuert die ADC-Konfiguration. |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SEAISG-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SEAISG-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
USINT |
Status des analogen Eingangskanals. |
|
DINT |
Wert von Eingang 0. Dies ist der Rohwert, der von TM5SEAISG gelesen wird. Siehe Analogeingangsregister. |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SEAISG-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
400 |
400 |
Definiert die Zykluszeit für den Analog-/Digital-Wandler, einstellbar in 100 µs-Schritten. |
Der Kanal
enthält den Rohwert des Analog-/Digital-Wandlers für den Vollbrücken-Dehnungsmesser mit einer Auflösung von 24 Bit.In dieser Tabelle werden die Werte für
beschrieben:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
FF80 0001 bis 007F FFFF hex |
Gültiger Wert |
007F FFFF hex |
Überlauf |
FF80 0001 hex |
Unterlauf |
FF80 0000 hex |
Ungültiger Wert |
In der folgenden Tabelle wird das ADC-Konfigurationsregister
beschrieben:
Bit |
Wert |
Beschreibung |
Wert |
---|---|---|---|
0-3 |
0000 hex. |
Datenrate (Abfragewerte pro Sekunde): |
2,5 |
0001 hex. |
5 |
||
0010 hex |
10 |
||
0011 hex |
15 |
||
0100 hex |
25 |
||
0101 hex |
30 |
||
0110 hex |
50 |
||
0111 hex |
60 |
||
1000 hex |
100 |
||
1001 hex |
500 |
||
1010 hex |
1000 |
||
1011 hex |
2000 |
||
1100 hex |
3750 |
||
1101 hex |
7500 |
||
1110 hex |
|||
1111 hex |
Reserviert |
||
4-6 |
000 hex. |
Brückenfaktor |
16 mV/VDC |
001 hex |
8 mV/VDC |
||
010 hex |
4 mV/VDC |
||
011 hex |
2 mV/VDC |
||
100 hex |
256 mV/VDC |
||
101 hex |
128 mV/VDC |
||
110 hex |
64 mV/VDC |
||
111 hex |
32 mV/VDC |
||
7 |
0 hex |
Reserviert (muss 0 sein) |
0 |