TM5SBET1

Einführung

Das Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SBET1 ist ein Sender-Elektronikmodul, das auf dem TM5-Datenbus sendet.

Weitere Informationen finden Sie unter TM5SBET1 Sender-Elektronikmodul.

Registerkarte „TM5 Modul E/A-Zuordnung“

Variablen können auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Weitere Informationen über die Konfiguration von Statusbits finden Sie unter Statuszuordnung.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SBET1-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

  • 0: Ungültig

  • 1: Gültig

Reserviert

BOOL

Reserviert

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

  • 0: Busfehler

  • 1: OK

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

  • 0: Gültig

  • 1: Ungültig

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

StatusInputs

BYTE

Status des Moduls

StatusInput00

BOOL

Status der Busspannungsversorgung:

  • 0 = OK

  • 1 = Niederspannung <4,7 V

Reserviert

Nicht verwendet (Bit=0)

StatusInput01

Status der E/A-Spannungsversorgung:

  • 0 = OK

  • 1 = E/A-Spannungsversorgung < 20,4 V

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.