Bei dem Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SE1SC10005 handelt es sich um ein elektronisches 5-VDC- oder 24-VDC-Experten-Eingangsmodul mit 1 Eingangskanal für SSI-Absolutgeber.
Weitere Informationen finden Sie unter TM5SE1SC10005 Elektronikmodul 1 HSC SSI 1 Mb 5 VDC.
Der Parameter Monoflop-Prüfung wird verwendet, um den Datenleitungspegel vor Beginn des Sendevorgangs zu testen: Die Uhr wird nur gestartet, wenn der Datenleitungspegel dem festgelegten Pegel entspricht.
Dieser Pegel ist programmierbar; Sie können entscheiden, ob der Test durchgeführt werden soll oder nicht.
Wenn Sie den Pegel testen, können Sie seinen Wert (0 oder 1) über die Benutzeroberfläche auswählen.
Der Datenleitungspegel wird von „Tm“ bis zur letzten steigenden Flanke der Taktgeberlinie geprüft.
Im Beispiel 1 muss der Parameter Monoflop-Prüfung auf einen hohen Pegel konfiguriert werden, damit die Takterzeugung verschoben wird, bis die Datenleitung einen hohen Pegel erreicht.
Im Beispiel 2 muss der Parameter Monoflop-Prüfung auf einen niedrigen Pegel konfiguriert werden, damit die Takterzeugung verschoben wird, bis die Datenleitung einen niedrigen Pegel erreicht.
Variablen können auf der Registerkarte
definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.In dieser Tabelle wird die Konfiguration der E/A-Zuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
- |
|
BYTE |
- |
Status Geberversorgung (Bits 2 bis 7: nicht verwendet) |
|
|
BOOL |
- |
Status Geberversorgung 24 VDC (0=OK) |
||
|
BOOL |
- |
Status Geberversorgung 5 VDC (0=OK) |
||
|
|
BYTE |
- |
Status aller digitalen Eingänge (Bits 0 bis 3, 6-7: nicht verwendet) |
|
|
BOOL |
- |
Reserviert |
||
... |
|||||
|
|||||
|
Status von Digitaleingang 0 |
||||
|
Status von Digitaleingang 1 |
||||
|
DINT |
- |
Geber-Positionswert |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SE1SC10005-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
Binär Grau |
Binär |
Datenformat des SSI-Gebers |
|
1 MHz 500 kHz 250 kHz 125 kHz |
1 MHz |
Definiert die Taktfrequenz. |
|
0 bis 32 |
0 |
Anzahl der vom SSI-Geber pro Frame gesendeten Bits. |
|
0 bis 32 |
0 |
Signifikanter Teil des SSI-Geber-Frame. Nur der niederwertigste Teil des gesamten SSI-Geber-Frame ist gültig. Der ergänzende höchstwertige Teil des Frame wird ignoriert und als 0 gelesen. |
|
Hoher Pegel Niedriger Pegel Ignorieren |
Hoher Pegel |
Vor Beginn des Sendevorgangs wird der Datenleitungspegel geprüft. |