Position

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Inkremental-Encoder-Ausgang

Inkremental-Encoder-Eingang

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige der Geberposition mit einer Verzögerung (dargestellt durch den Parameter PositionDelay). Der Wertebereich erstreckt sich von 0 bis FeedConstant. Bei negativer Drehrichtung wird bei Rechtsdrehung der Wertebereich absteigend durchlaufen.

Beim Einschalten des Systems wird die aktuelle Encoder-Position auf 0 gesetzt. Wenn der Inkrementalgeber an einer Busklemme angeschlossen ist, dann ist die Position nach dem Zurücksetzen (Reset) der Steuerung nicht 0. 0 wird nur angezeigt, wenn die Steuerung ebenfalls zurückgesetzt wird.

TM5-Geber: Der Parameter PositionDelay gibt an, wie weit der letzte Lesevorgang für die Position zurückliegt. (Es kommt zu einer Verzögerung, da die Geberposition vom Modul über den TM5-Bus und Sercos an die Steuerung zurückübertragen wird.)

Verwenden Sie den Parameter State , um die Verfügbarkeit bzw. die Gültigkeit der Encoder-Positionsdaten zu prüfen.