TM5SDO4R - Beschreibung

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO4R aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl Ausgangskanäle

4

Ausgangstyp

Relais

Nominale Eingangsspannung

30 VDC / 230 VAC

Ausgangsstrom

5 A Maximum

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDO4R:

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummer der Klemmenleisten und des Bus-Grundträgers in Verbindung mit dem Modul TM5SDO4R:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM12

Busbasis (Grundträger)

Schwarz

2

TM5SDO4R

Elektronikmodul

Schwarz

3

TM5ACTB32

Klemmenblock, 12-polig

Schwarz

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDO4R:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SDO4R beschrieben:

LED-Anzeigen

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinkt

Status Vorbereitung auf Betrieb

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Ein

Fehler- oder Reset-Status

e+r

Leuchten Rot /

Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0 - 3

Gelb

Aus

Entsprechender Ausgang deaktiviert

Ein

Entsprechender Ausgang aktiviert