Das TM4ES4-Ethernet-Modul stellt folgende Merkmale bereit:
Ethernet-Schnittstelle zu einer Steuerung ohne integrierten Ethernet-Port
Zweiter Ethernet-Port zu einer Steuerung mit integriertem Ethernet-Port
Das Modul kann außerdem als Ethernet-Switch fungieren.
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des TM4ES4-Ethernet-Kommunikationsmoduls aufgeführt:
Hauptmerkmale |
Wert |
---|---|
Norm |
Ethernet |
Anschlusstyp |
4 RJ45-Anschlüsse für die Ethernet-Kommunikation |
Protokolle |
Ethernet-Modbus TCP-Client/Server, Ethernet/IP-Adapter, UDP-, TCP-, SNMP-, OPC UA-Server and EcoStruxure Machine Expert. |
Erdung |
1 Schraube für Funktionserdung |
Übertragungsgeschwindigkeit |
max. 100 Mbit/s |
Die nachfolgende Tabelle enthält die von TM4ES4 Ethernet für Steuerungen bereitgestellte Funktionen:
Steuerung |
Zusätzliche Ethernet-Schnittstelle |
Ethernet-Switch |
---|---|---|
TM241C24• |
Ja, ein Ethernet-Port für die Verbindung mit dem Steuerungs- oder dem Gerätenetzwerk |
Ja |
TM241C40• |
||
TM241CE24• |
Ja, ein Ethernet-Port für die Verbindung zum Steuerungsnetzwerk - Der in die Steuerung integrierte Ethernet-Port ermöglicht die Verbindung zum Gerätenetzwerk. |
Ja |
TM241CEC24• |
||
TM241CE40• |
||
TM251MESE |
Nein |
Ja |
TM251MESC |
Die folgende Abbildung zeigt ein Architekturbeispiel für die Anbindung einer -Steuerung an ein Ethernet-Netzwerk:
In der folgenden Abbildung werden die Hauptelemente des Moduls TM4ES4 dargestellt:
Bezeichnung |
Element |
Siehe … |
---|---|---|
1 |
LED zur Anzeige des Status der Spannungsversorgung |
– |
2 |
4 Ethernet-RJ45-Anschlüsse |
– |
3 |
Schraube für Funktionserdung |
|
4 |
Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.) |
|
5 |
Anschluss für TM4-Erweiterungsmodule (eines pro Seite) |
– |
6 |
Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul |
– |
7 |
Klemme zur Befestigung am vorangehenden Modul oder an der Steuerung |
– |
Die folgende Abbildung zeigt die TM4ES4Status-LEDs:
Die folgende Tabelle beschreibt die Status-LEDs am Modul TM4ES4:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
PWR |
Grün |
Ein |
Spannung angelegt |
Aus |
Spannung nicht angelegt |
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs für den RJ45-Anschlussstatus:
Die folgende Abbildung beschreibt die LEDs für den RJ45-Anschlussstatus:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
1 |
Ethernet-Aktivität |
Grün |
Aus |
Keine Aktivität |
Ein |
Senden oder Empfangen von Daten |
|||
2 |
Ethernet-Verbindung |
Grün/Gelb |
Aus |
Keine Verbindung |
Leuchten Gelb |
Verbindung mit 10 Mbit/s |
|||
Leuchten Grün |
Aktivität mit 100 Mbit/s |