HSC_ERROR_TM3: HSC-Variable, Typ des erkannten Fehlers, Baustein

Beschreibung des Enumerationstyps

Der Aufzählungsdatentyp "ENUM" enthält die verschiedene Fehlertypen mit den folgenden Werten:

Enumerator

Wert

Beschreibung

HSC_NO_ERROR

00 hex

Kein Fehler erkannt.

HSC_UNKNOWN_REF

01 hex

Die HSC-Referenz ist ungültig oder nicht konfiguriert.

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

Die Parameterreferenz ist ungültig.

Gültige Parameter finden Sie unter HSC_PARAMETER_TYPE_TM3.

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

Der Parameterwert ist ungültig.

Beispiel: Preset Value ist kleiner als TH1 oder TH0.

HSC_COM_ERROR

04 hex

Beim HSC-Modul wurde ein Kommunikationsfehler festgestellt.

HSC_OPTIONAL_MODULE_NOT_THERE

05 hex

Die aktuelle Konfiguration enthält kein optionales Modul.

HSC_PERIODMETER_TIMEOUT_REACHED

06 hex

Ein für die Periodenmessung angegebener Timeout-Wert ist abgelaufen.

HSC_SHORTCUT_GROUP0_DETECTED

07 hex

Kurzschluss an Ausgang Gruppe 0 festgestellt.

HSC_SHORTCUT_GROUP1_DETECTED

08 hex

Kurzschluss an Ausgang Gruppe 1 festgestellt.

HSC_SHORTCUT_GROUP2_DETECTED

09 hex

Nicht verwendet.

HSC_SHORTCUT_GROUP3_DETECTED

0A hex

Nicht verwendet.

HSC_24VIO_ERROR

0B hex

24 V-E/A-Signal nicht erkannt.

HSC_EVENT_OVERFLOW_ERROR

0C hex

Ereignisüberlauf (maximal 8 Ereignisse pro Millisekunde sind zulässig).