TM3DM32R - Beschreibung

Überblick

Digitales TM3DM32R-Erweiterungsmodul:

  • 24-VDC-Sink/Source-Eingänge mit 16 Kanälen (Strom ziehend/liefernd)

  • 2 gemeinsame Leitungen für Eingänge

  • 2-A-Relaisausgänge mit 16 Kanälen

  • 4 gemeinsame Leitungen für Ausgänge

  • Abnehmbare Schraubklemmenleiste

Wichtige Kenndaten

Merkmal

Wert

Eingänge

Anzahl Eingangskanäle

16 Eingänge

Eingangstyp

Typ 1 (IEC/EN 61131-2)

Eingangslogiktyp

Sink/Source (Strom ziehend/liefernd)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Ausgänge

Anzahl Ausgangskanäle

16 Ausgänge

Kontakttyp

NO (Normally Open: Schließer)

Ausgangsnennspannung

24 VDC / 220 VDC

Ausgangsnennstrom

2 A

Anschluss- und Kabeltypen

Anschlusstyp

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

Kabeltyp und -länge

Typ

Ungeschirmt

Länge

Eingang: maximal 50 m (164 ft)

Leistung: maximal 150 m (490 ft)

Gewicht

208 g (7.34 oz)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

LED

Farbe

Status

Typ

Beschreibung

0 bis 15

Grün

Ein

Eingang

Der Kanal ist aktiviert.

Aus

Der Kanal ist deaktiviert.

0 bis 15

Grün

Ein

Ausgang

Der Kanal ist aktiviert.

Aus

Der Kanal ist deaktiviert.