Digitale Erweiterungsmodule TM3DQ16U (Schraubklemmenmodul) und TM3DQ16UG (Federklemmenmodul):
16 Kanäle
0,5-A-Sink-Ausgänge (Strom ziehend)
1 gemeinsame Leitung
Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
16 |
|
Logiktyp |
Sink (Strom ziehend) |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsnennstrom |
0,5 A |
|
Anschlusstyp |
TM3DQ16U |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten |
TM3DQ16UG |
Abnehmbare Federklemmenleisten |
|
Kabeltyp und -länge |
Typ |
Ungeschirmt |
Länge |
Maximal 30 m (98 ft) |
|
Gewicht |
76 g (2.70 oz) |