TM3DQ16R/TM3DQ16RG - Verdrahtungsplan

Einführung

Diese Erweiterungsmodule sind mit einer integrierten, abnehmbaren Schraub- oder Federklemmenleiste für die Verbindung von Ausgängen und einer Spannungsversorgung ausgestattet.

Verdrahtungsregeln

Siehe Best Practices für die Verdrahtung.

Verdrahtungsplan

Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen den Ausgängen, den Aktoren und ihren gemeinsamen Leitungen:

* Sicherung Typ T

(1) Die Klemmen COM0 und COM1 sind nicht intern verbunden.

(2) Zur Verbesserung der Lebensdauer der Kontakte und zum Schutz vor Schäden durch induktive Lasten schließen Sie parallel zu jeder induktiven Gleichstromlast eine freilaufende Diode, parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied oder an jedem Lasttyp einen Varistor an.

A Source-Verdrahtung (Strom liefernd - positive Logik)

B Sink-Verdrahtung (Strom ziehend - negative Logik)

HINWEIS: Wenn Sie das TM3-Erweiterungsmodul mit einem TM3-Ethernet-Buskoppler verwenden, muss parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied angeschlossen werden.

Weitere Informationen über die 24-V-Spannungsversorgung finden Sie unter Kenndaten der DC-Spannungsversorgung.