TM3DQ8T/TM3DQ8TG - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Ausgangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3DQ8T/TM3DQ8TG beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DQ8T/TM3DQ8TG:

* 8,5 mm (0.33 in.) bei herausgezogener Klemme.

Ausgangskenndaten

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DQ8T/TM3DQ8TG beschrieben:

Merkmal

Wert

Anzahl Ausgangskanäle

8

Anzahl Kanalgruppen

1 gemeinsame Leitung für 8 Kanäle

Ausgangstyp

Transistor

Logiktyp

Source (Strom liefernd)

Ausgangsnennspannung

24 VDC

Ausgangsspannungsbereich

19,2 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennstrom

Max. 0,5 A pro Kanal

Gesamtausgangsstrom pro Gruppe

4 A

Spannungsabfall

Max. 0,4 VDC

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

Max. 0,1 mA

Maximalleistung Glühlampe

12 W

Induktive Last

L/R = 10 ms

Leistungsminderung

- 10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)

Keine Leistungsminderung

Einschaltzeit

450 µs

Abschaltzeit

450 µs

Schutz vor Überlast/Kurzschluss

Ja

Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom

Typisch 1 A

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, Zeit abhängig von der Temperatur des Erweiterungsmoduls

Verpolungsschutz

Ja

Grenzspannung

Typisch 50 VDC

Schaltfrequenz

Unter ohmscher Last

100 Hz max.

Potenzialtrennung

Zwischen Ausgang und interner Logik

500 VAC

Zwischen Kanalgruppen

-/-

Anschlusstyp

TM3DQ8T

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DQ8TG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

17 mA (alle Ausgänge ein)

5 mA (alle Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

8 mA (alle Ausgänge ein)

0 mA (alle Ausgänge aus)

HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.