Digitale Erweiterungsmodule TM3DQ8T (Schraubklemmenmodul) und TM3DQ8TG (Federklemmenmodul):
8 Kanäle
0,5-A-Source-Ausgänge (Strom liefernd)
1 gemeinsame Leitung
Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
8 |
||
Logiktyp |
Source (Strom liefernd) |
||
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
||
Ausgangsnennstrom |
0,5 A |
||
Anschlusstyp |
TM3DQ8T |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
TM3DQ8TG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
||
Kabeltyp und -länge |
Typ |
Ungeschirmt |
|
Länge |
Maximal 30 m (98 ft) |
||
Gewicht |
76 g (2.7 oz) |