Digitale Erweiterungsmodule TM3DM8R (Schraubklemmenmodul) und TM3DM8RG (Federklemmenmodul):
24-VDC-Sink/Source-Eingänge mit 4 Kanälen (Strom ziehend/liefernd)
1 gemeinsame Leitung für Eingänge
2-A-Relaisausgänge mit 4 Kanälen
1 gemeinsame Leitung für Ausgänge
Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Eingänge |
|||
Anzahl Eingangskanäle |
4 Eingänge |
||
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Eingangslogiktyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
||
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
||
Ausgänge |
|||
Anzahl Ausgangskanäle |
4 Ausgänge |
||
Ausgangstyp |
Relais |
||
Kontakttyp |
NO (Normally Open: Schließer) |
||
Ausgangsnennspannung |
24 VDC / 240 VAC |
||
Ausgangsnennstrom |
2 A |
||
Anschluss- und Kabeltypen |
|||
Anschlusstyp |
TM3DM8R |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
TM3DM8RG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
||
Kabeltyp und -länge |
Typ |
Ungeschirmt |
|
Länge |
Maximal 30 m (98 ft) |
||
Gewicht |
95 g (3.35 oz) |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 bis 3 |
Grün |
Ein |
Eingang |
Der Kanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Kanal ist deaktiviert. |
|||
0 bis 3 |
Grün |
Ein |
Ausgang |
Der Kanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Kanal ist deaktiviert. |