In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Eigenschaften der TM3DM16R-Erweiterungsmodule beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen des Erweiterungsmoduls TM3DM16R:
* 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsmerkmale des Moduls TM3DM16R beschrieben:
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
8 Eingänge |
||
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung für 8 Kanäle |
||
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Logiktyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
||
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
||
Eingangsspannungsbereich |
0 bis 28,8 VDC |
||
Eingangsnennstrom |
5 mA |
||
Eingangsimpedanz |
4,7 kΩ |
||
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC (15 bis 28,8 VDC) |
|
Spannung im Zustand 0 |
< 5 VDC (0 bis 5 VDC) |
||
Strom im Zustand 1 |
> 2,5 mA |
||
Strom im Zustand 0 |
< 1,5 mA |
||
Einschaltzeit |
4 ms |
||
Abschaltzeit |
4 ms |
||
Leistungsminderung |
0 bis 55 °C (32 bis 131 °F) |
||
Potenzialtrennung |
Zwischen Eingang und interner Logik |
500 VAC / 800 VDC |
|
Zwischen Eingangs- und Ausgangsgruppe |
1500 VAC / 2500 VDC |
||
Zwischen Eingangsgruppen |
n.z. |
||
Anschlusstyp |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
||
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
||
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
70 mA |
||
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
40 mA |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale des Moduls TM3DM16R beschrieben:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
8 Ausgänge |
|
Anzahl Kanalgruppen |
2 gemeinsame Leitungen für 8 Kanäle |
|
Ausgangstyp |
Relais |
|
Kontakttyp |
NO (Normally Open: Schließer) |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC / 220 VAC |
|
Höchstspannung |
30 VDC / 250 VAC |
|
Ausgangsnennstrom |
2 A je Ausgang |
|
Max. Ausgangsstrom |
2 A pro Ausgang 4 A pro gemeinsamer Leitung |
|
Max. Ausgangsfrequenz |
Mit max. Last |
0,1 Hz |
Ohne Last |
5 Hz |
|
Einschaltzeit |
Max. 10 ms |
|
Abschaltzeit |
Max. 10 ms |
|
Leistungsminderung |
0 bis 55 °C (32 bis 131 °F) |
|
Mechanische Lebensdauer |
20 Millionen Vorgänge |
|
Elektrische Lebensdauer bei ohmscher Last 2 A |
100.000 Schaltzyklen bei 45 °C (113 °F) |
|
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Nein |
|
Potenzialtrennung |
Zwischen Ausgang und interner Logik |
1500 VAC / 2500 VDC |
Zwischen Eingangs- und Ausgangsgruppe |
1500 VAC / 2500 VDC |
|
Zwischen Ausgangsgruppen: |
1500 VAC / 2500 VDC |
|
Anschlusstyp |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
|
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
70 mA |
|
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
40 mA |
|
HINWEIS: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.
|
Bei Verwendung von TM3DM16R:
X Umgebungstemperatur (°C/°F)
Y Eingangsspannung (V)
Begrenzen Sie bei 55 °C (131 °F) in horizontaler Montagerichtung die Ein- und Ausgänge, die sich simultan (entlang der X-Achse) einschalten.
Bei Verwendung von TM3DM16R:
X Umgebungstemperatur (°C/°F)
Y Ausgangslaststrom (%)
In dieser Tabelle wird die Leistungsbegrenzung des TM3DM16R-Erweiterungsmoduls in Abhängigkeit von der Spannung, vom Lasttyp und von der Anzahl erforderlicher Vorgänge beschrieben.
Diese Erweiterungsmodule bieten keine Unterstützung für kapazitive Lasten.
WARNUNG | |
---|---|
Leistungsbegrenzungen |
||||
---|---|---|---|---|
Spannung |
24 VDC |
120 VAC |
240 VAC |
Anzahl Schaltspiele |
Leistung ohmscher Lasten AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Leistung ohmscher Lasten DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |