Eigenschaften der Module TM3AM6/TM3AM6G

Einführung

In diesem Abschnitt werden die elektrischen und eingangs-/ausgangsspezifischen Kenndaten der Erweiterungsmodule TM3AM6/TM3AM6G beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3AM6/TM3AM6G:

* 8,5 mm (0,33 in) bei herausgezogener Klemme.

Allgemeine Kenndaten

Merkmal

Wert

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

mindestens 100 Mal

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

40 mA (keine Last)

50 mA (volle Last)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

0 mA

Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung

55 mA (keine Last)

100 mA (volle Last)

Kenndaten der Eingänge

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3AM6 / TM3AM6G beschrieben:

Merkmal

Wert

Eingangsspannung

Stromeingang

Eingangsbereich

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Eingangsimpedanz

Min. 1 MΩ

Max. 50 Ω

Abtastzeit

Software-konfigurierbar: 1 ms oder 10 ms pro Kanal

Eingangstyp

Asymmetrischer Eingang

Betriebsart

Selbstabtastung

Konvertierungsmodus

Sigma Delta ADC

Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F)

±0,2 % des Vollausschlags

Temperaturabweichung

±0,01 % des Vollausschlags

Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit

±0,5 % des Vollausschlags

Nichtlinearität

±0,2 % des Vollausschlags

Max. Eingangsabweichung

±1,0 % des Vollausschlags

Auflösung

12 Bits (4096 Punkte)

Eingangswert von LSB

2,44 mV (Bereich 0 bis 10 VDC)

4,88 mV (Bereich –10 bis +10 VDC)

4,88 µA (Bereich 0 bis 20 mA)

3,91 µA (Bereich 4 bis 20 mA)

Datentyp im Anwendungsprogramm

Skalierbar von –32768 bis 32767

Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs

Ja

Rauschwiderstand

Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen

Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird.

Kabel

Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel

Nebensprechen

Max. 1 LSB

Potenzialtrennung

Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen

1500 VAC

Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen

500 VAC

Maximal dauerhaft zulässige Überlast (kein Schaden)

13 VDC

40 mA

Eingangsfilter

Softwarefilter: 0 bis 10 s (pro Einheit von 0,01 s)

Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung

Eingangswert ist 0

Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN.

Ausgangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3AM6 / TM3AM6G beschrieben:

Merkmal

Wert

Spannungsausgang

Stromausgang

Software-konfigurierbarer Signaltyp

Spannungsausgang

Stromausgang

Ausgangsbereich

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Lastimpedanz

Min. 1 kΩ

Max. 300 Ω

Anwendungslastzeit

Ohmsche Last

Ausregelzeit

1 ms

Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F)

±0,2 % des Vollausschlags

Temperaturabweichung

±0,01 % des Vollausschlags

Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit

±0,4 % des Vollausschlags

Nichtlinearität

±0,2 % des Vollausschlags

Ausgangswelligkeit

max. 20 mV

Überreichweite

0 %

Max. Ausgangsabweichung

±1,0 % des Vollausschlags

Auflösung

12 Bits (4096 Punkte)

Eingangswert von LSB

2,44 mV (Bereich 0 bis 10 VDC)

4,88 mV (Bereich –10 bis +10 VDC)

4,88 µA (Bereich 0 bis 20 mA)

3,91 µA (Bereich 4 bis 20 mA)

Datentyp im Anwendungsprogramm

0...4095 (Bereich 0…10 VDC)

–2048 bis +2047 (Bereich –10 bis +10 VDC)

0 bis 4095

Skalierbar von –32768 bis 32767

Rauschwiderstand

Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen

Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird.

Kabel

Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel

Nebensprechen

maximal 1 LSB

Potenzialtrennung

Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen

1500 VAC

Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen

500 VAC

Ausgangsschutz

Kurzschlussschutz

Arbeitsstromschutz

Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung

Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN.