Analoge Erweiterungsmodule TM3AI2H (Schraubklemmenleiste) und TM3AI2HG (Federklemmenleiste):
2 Kanäle, 16 Bit (Spannung, Strom)
Abnehmbare Schraub- und Federklemmenleiste
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
2 Eingänge |
||
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
||
Signaltyp |
Spannung |
Strom |
|
Eingangsbereich |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC |
0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
|
Auflösung |
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
||
Verbindungstyp |
TM3AI2H |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
TM3AI2HG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
||
Kabeltyp und -länge |
Typ |
Paarig verdrillt, geschirmt |
|
Länge |
Max. 30 m (98 ft) |
||
Gewicht |
TM3AI2H |
115 g (4.05 oz) |
|
TM3AI2HG |
100 g (3.52 oz) |