Die TM5-Sercos III Bus Interface ist das erste Element der verteilten TM5-E/A-Insel.
Die folgende Abbildung zeigt die Position der TM5-Sercos III Bus Interface in einer verteilten E/A-Insel:
Die TM5-Sercos III Bus Interface mit integrierter Stromverteilung besteht aus vier verschiedenen Komponenten, die wie nachstehend gezeigt entweder gemeinsam als Bausatz oder separat bestellt werden können:
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Busbasis der Sercos III Bus Interface-BusschnittstelleFeldbusschnittstelle:
1 Sicherungshebel
2 Sicherungsmechanismus der DIN-Schiene
3 Kontakt der DIN-Schiene
4 Führungen für die Montage des IPDM
5 Drehachse für die Klemmenleiste
6 Kontakte für die TM5-Busspannung
7 Kontakte für die TM5-Busdaten
8 Kontakte für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment
9 Führungsschienen
10 Steckplatz für Feldbusschnittstellen-Modul
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
Referenz |
Beschreibung der Busbasis der Sercos III Bus Interface-BusschnittstelleFeldbusschnittstelle |
Farbe |
---|---|---|
TM5ACBN1 |
Busbasis für das Sercos III Bus Interface-Modul und Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) |
Weiß |
In der folgenden Abbildung ist die Frontansicht des Moduls Sercos III Bus Interface dargestellt:
1 Sicherungsklammer
2 Vorderansicht
3 Busanschluss
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
Referenz |
Beschreibung des Feldbusschnittstellen-Moduls |
Farbe |
---|---|---|
TM5NS31 |
Sercos III Bus Interface-Modul |
Weiß |
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
Referenz |
Farbe |
|
---|---|---|
TM5SPS3 |
24-VDC-Spannungsversorgung für Busschnittstelle |
Grau |
Die Stromverteilung durch das IPDM besteht aus zwei dedizierten Stromkreisen:
Bezeichnung: |
Beschreibung: |
---|---|
24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
24-VDC-Spannung, die die Elektronik des Busschnittstellen-Moduls versorgt und unabhängige Energie für den TM5-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungsmodule versorgt. |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
24-VDC-Spannung für:
|
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
Referenz |
Farbe |
|
---|---|---|
TM5ACTB12PS |
24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul |
Grau |
Die folgende Abbildung zeigt die Klemmenleistenbelegung des IPDM:
(1) 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
(2) 24-VDC-E/A-Leistungssegment