Installationshinweise

Einleitung

Das TM7-System kann wie folgt montiert werden:

  • Auf einem Aluminiumrahmen mit zwei Keilmuttern und M4-Schrauben

  • Auf einer DIN-Schiene mit Montageplatte TM7ACMP

  • Direkt an der Maschine

HINWEIS:: Die Montage auf einer DIN-Schiene mittels der Montageplatte TM7ACMP ist nur bei Bausteinen der Größe 1 (kleinste) möglich.
HINWEIS:: Die Komponenten des TM7-Systems müssen immer auf einer leitfähigen Backplane montiert werden.

TM7-Baustein auf einem Aluminiumrahmen

Bausteine können mit zwei Keilmuttern und M4-Schrauben auf einem Aluminiumrahmen montiert werden:

HINWEIS:: Das maximale Anzugsdrehmoment für diese Schrauben beträgt 0,6 Nm.(5,3 lbf-in).
HINWEIS
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT
  • Vergewissern Sie sich, dass der Baustein fest auf der Montagefläche befestigt ist.
  • Ziehen Sie die Schrauben nicht über das angegebene Anzugsmoment an.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

TM7-Baustein auf einer DIN-Schiene

Bausteine der Größe 1 können mit der Montageplatte auf einer TM7ACMP DIN-Schiene montiert werden. Zur Erfüllung der EMV-Anforderungen (Elektromagnetische Verträglichkeit) muss eine DIN-Schiene aus Metall auf einer flachen Metalloberfläche befestigt oder in einem EIA-Rack (Electronic Industries Alliance) oder einem NEMA-Gehäuse (National Electrical Manufacturers Association) montiert werden. In allen Fällen muss die Montagefläche ordnungsgemäß geerdet werden.

Sie können eine geeignete DIN-Schiene bei Schneider Electric bestellen:

HINWEIS:: Nur kleine Bausteine (Größe 1) können mit der Montageplatte auf der DIN-Schiene montiert werden.

Im folgenden Verfahren werden die Schritte zur Montage eines Bausteins auf einer DIN-Schiene beschrieben:

Schritt

Aktion

1

Schrauben Sie den Baustein an die Montageplatte. Die benötigten Schrauben sind im Lieferumfang der Montageplatte enthalten.

HINWEIS:: Das maximale Anzugsmoment für die benötigten Schrauben beträgt 0,6 Nm (5.3 lbf-in).

2

Platzieren Sie die oberen hervorstehenden Arretierungen der Montageplatte an der oberen Kante der DIN-Schiene (1).

Drehen Sie den Baustein zur DIN-Schiene, bis er einrastet (2).

3

Der Baustein ist ordnungsgemäß auf der DIN-Schiene installiert.

HINWEIS
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT
  • Vergewissern Sie sich, dass der Baustein fest auf der Montagefläche befestigt ist.
  • Ziehen Sie die Schrauben nicht über das angegebene Anzugsmoment an.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

Weitere Informationen zur Montage der DIN-Schiene finden Sie im TM5-Abschnitt zur Installation der DIN-Schiene.

TM7-Baustein direkt an der Maschine

Der TM7-Baustein kann auf jeder blanken Metallfläche der Maschine montiert werden, vorausgesetzt diese Metallfläche ist ordnungsgemäß geerdet. Die folgende Abbildung zeigt die Bohrschablone der Bausteine für die direkte Montage auf einer Maschine:

(1) Baustein Größe 1

(2) Baustein Größe 2

Bei der Bestimmung der Schraubenlänge sollte die Stärke der Grundplatte berücksichtigt werden.

HINWEIS:: Das maximale Anzugsmoment für die benötigten M4-Schrauben beträgt 0,6 Nm (5.3 lbf-in).
HINWEIS
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT
  • Vergewissern Sie sich, dass der Baustein fest auf der Montagefläche befestigt ist.
  • Ziehen Sie die Schrauben nicht über das angegebene Anzugsmoment an.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

TM7-Kabelinstallation

Der Stecker der TM7-Kabel wird von Hand montiert und dann mithilfe des Drehmomentschlüssels auf ein bestimmtes Drehmoment festgeschraubt:

Größe des Steckverbinders

Anzugsmoment

M8

0,2 Nm (1.8 lbf-in)

M12

0,4 Nm (3.5 lbf-in)

 WARNUNG
MANGELNDE KONFORMITÄT MIT IP 67
  • Statten Sie alle Steckverbinder ordnungsgemäß mit Kabeln oder Blindstopfen aus, und befestigen Sie diese mit den in diesem Dokument angegebenen Anzugsmomentwerten, um IP67-Konformität zu gewährleisten.
  • Verbinden oder trennen Sie keine Kabel oder Blindstopfen in der Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

Blindstopfeninstallation

Offene Steckverbinder ohne angeschlossenes Kabel werden mit geeigneten Blindstopfen verschlossen:

Größe des Steckverbinders

Anzugsmoment

M8

0,2 Nm (1.8 lbf-in)

M12

0,4 Nm (3.5 lbf-in)

 WARNUNG
MANGELNDE KONFORMITÄT MIT IP 67
  • Statten Sie alle Steckverbinder ordnungsgemäß mit Kabeln oder Blindstopfen aus, und befestigen Sie diese mit den in diesem Dokument angegebenen Anzugsmomentwerten, um IP67-Konformität zu gewährleisten.
  • Verbinden oder trennen Sie keine Kabel oder Blindstopfen in der Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

TM7-Bausteinbeschriftung

Der Halter für Bausteinetiketten und sein Etikett werden in die entsprechende Öffnung an der Oberseite (siehe Abbildung unten) oder der Unterseite des Bausteins eingesetzt:

1 Referenz des Bausteins

2 Kundenbereich