InhibitBatLed: Aktiviert oder deaktiviert die Batterie-LED

Beschreibung der Funktion

Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Batterie-LED unabhängig von deren Ladezustand.

Grafische Darstellung

Darstellung in AWL (IL) und ST

Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.

Beschreibung der E/A-Variablen

In der folgenden Tabelle wird die Eingangsvariable beschrieben:

Eingang

Typ

Kommentar

Inhibit

BOOL

Wenn TRUE, wird die Anzeige der Batterie-LED deaktiviert.

Bei FALSE, wird die Anzeige der Batterie-LED aktiviert.

In der folgenden Tabelle wird die Ausgangsvariable beschrieben:

Ausgang

Typ

Kommentar

InhibitBatLed

INT

Der Wert 0 gibt an, dass beim Ausführen des Funktionsbausteins kein Fehler erkannt wurde. Ein Wert ungleich Null gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde.

Beispiel

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie die Anzeige der Batterie-LED deaktiviert wird:

	(* Disable Battery LED Information *)
	SEC.InhibitBatLed(TRUE);