Beschreibung des Funktionsbausteins „StrainGauge“
Der Funktionsbaustein StrainGauge hat drei Funktionen:
oErstellen einer Durchschnittsmessung des TM5SEAISG-Eingangs für einen definierten Zeitraum
oDefinieren einer linearen Kalibrierung, die den Anforderungen Ihres Verfahrens entspricht
oBereitstellen einer kalibrierten Messung
Der mittlere Rohwert wird aus allen Messungen errechnet, die vom TM5SEAISG-Modul während einer definierten Anzahl von Taskzyklen vorgenommen wurden. Die Anzahl Taskzyklen wird mit dem Eingang Cycle_Number des Funktionsbausteins festgelegt.
Hierbei ist n der Wert von Cycle_number.
Darstellung des Funktionsbausteins "StrainGauge"
Darstellung in AWL (IL) und ST
Sie finden eine allgemeine Darstellung in der AWL- oder ST-Sprache im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingang |
Typ |
Initialwert |
Kommentar |
---|---|---|---|
xExecute |
BOOL |
– |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist. |
Module_Ref |
TM5_STRAINGAUGE |
– |
Referenz des elektronischen Erweiterungsmoduls TM5SEAISG. |
Tare_Enable |
BOOL |
FALSE |
TRUE = Aktiviert die Tarierungsfunktion. |
Ref1_Enable |
BOOL |
FALSE |
TRUE = Aktiviert die Messung von Bezugspunkt 1. |
Ref2_Enable |
BOOL |
FALSE |
TRUE = Aktiviert die Messung von Bezugspunkt 2. |
Cycle_number |
DWORD |
0 |
Anzahl von Taskzyklen, die verwendet werden, um eine Durchschnittsmessung des in Analoger Eingang 00 enthaltenen Rohwerts zu ermitteln (darf nicht 0 sein). |
s_strainGaugeParameter |
– |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben: