Erste Inbetriebnahme

Überblick

Das folgende Verfahren hilft Ihnen bei der Installation und Inbetriebnahme der TM5-Feldbusschnittstelle.

Vorgehensweise für die Inbetriebnahme

Schritt

Aktion

Kommentar

1

Packen Sie das Feldbusschnittstellen-Modul aus und überprüfen Sie den Lieferumfang.

Lieferumfang:

  • Anweisungsblatt

  • Feldbusschnittstellen-Modul

2

Packen Sie die folgenden Komponenten aus:

  • Busbasis der Feldbusschnittstelle

  • Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

  • Klemmenleiste

Weitere Informationen finden Sie unter Physische Beschreibung.

3

Bauen Sie die Teile zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter Installation der Feldbusschnittstelle.

4

Wählen Sie einen geeigneten Schaltschrank und eine DIN-Schiene und installieren Sie die Feldbusschnittstelle auf der DIN-Schiene.

Weitere Informationen finden Sie unter Montage der DIN-Schiene und Einfassung des TM5-Systems.

5

Installieren Sie die Erweiterungsmodule.

Weitere Informationen finden Sie unter Installation von Slices oder Installation kompakter E/A.

6

Schließen Sie die Kommunikationsfeldbus-Schnittstelle an.

Weitere Informationen finden Sie im TM5NEIP1 Wiring Diagram.

7

Schließen Sie Ihre Geräte an die Eingänge und Ausgänge an.

Weitere Informationen finden Sie in den TM5-Hardwarehandbüchern.

8

Verbinden Sie die externe(n) 24-VDC-Spannungsquelle(n) mit dem Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) und allen optionalen Stromverteilermodulen (PDM).

Weitere Informationen finden Sie unter IPDM-Verdrahtungsplan.

9

Prüfen Sie alle Anschlüsse.