Das TM5SPS3-Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) besteht aus zwei dedizierten Stromkreisen:
24-VDC-Hauptspannungsversorgung, die die Elektronik des Feldbusschnittstellen-Moduls versorgt und unabhängige Energie für den TM5-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungsmodule speist.
24-VDC-E/A-Leistungssegment, das Folgendes versorgt:
Die Erweiterungsmodule
An Erweiterungsmodule angeschlossene Sensoren und Aktoren
Mit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) verbundene externe Geräte
In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Schnittstellen-Stromverteilermoduls TM5SPS3 aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
|
---|---|
Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment maximal bereitgestellter Strom |
10000 mA |
Vom TM5-Leistungsbus erzeugt |
750 mA |
Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Bestellreferenzen zum Erstellen einer TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface mit dem TM5SPS3 IPDM:
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|
TM5ACBN1 |
Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment, potentialgetrennt |
Weiß |
TM5NEIP1 |
Feldbusschnittstellen-TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface-Modul |
Weiß |
TM5SPS3 |
24-VDC-Spannungsversorgung für Feldbusschnittstelle (Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)) |
Grau |
TM5ACTB12PS |
24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul |
Grau |
In der folgenden Abbildung und Tabelle werden die Status-LEDs am TM5SPS3 IPDM beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Spannungsversorgung nicht angeschlossen |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinken |
TM5-Erweiterungsbus im Anlaufzustand |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder Modul nicht angeschlossen |
Zweimaliges Blinken |
Zeigt einen der folgenden Zustände an:
|
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
l |
Rot |
Aus |
Die Spannungsversorgung des TM5 Schnittstellen-Stromverteilermoduls ist im zulässigen Bereich |
Ein |
Die Spannungsversorgung des TM5 Schnittstellen-Stromverteilermoduls ist unzureichend |