Analoger Eingangsfilter

Allgemeines

Das Modul ist mit einem parametrierbaren Eingangsfilter ausgerüstet.

Eingangsrampenbegrenzung

Eine Eingangsrampenbegrenzung kann nur in Verbindung mit einer Filterung erfolgen. Wobei die Eingangsrampenbegrenzung vor der Filterung durchgeführt wird.

Die Differenz der Eingangswertänderung wird auf Überschreitung der angegebenen Grenze überprüft.

Im Falle einer Überschreitung ist der nachgeführte Eingangswert gleich dem alten Wert ± Grenzwert.

Die Eingangsrampenbegrenzung eignet sich zur Unterdrückung von Störimpulsen (Spikes).

Einstellbare Grenzwerte: siehe Bits 4–6 in der nächsten Tabelle.

Filterstufen

Je nach Filterstufe wird der Eingangswert mehr oder weniger stark bewertet.

Formel für die Bewertung des Eingangswerts: Wertneu = Wertalt - (Wertalt / Filterstufe ) + (Eingangswert / Filterstufe)

Einstellbare Filterstufen: siehe Bits 0–2 in der nächsten Tabelle.

Grenzwerte und Filterstufen

Bit

Beschreibung

0–2

Mit diesen Bits wird die Filterstufe definiert.

000 = Filter deaktiviert

001 = Filterstufe 2

010 = Filterstufe 4

011 = Filterstufe 8

100 = Filterstufe 16

101 = Filterstufe 32

110 = Filterstufe 64

111 = Filterstufe 128

3

0

4–6

Mit diesen Bits wird die Eingangsrampenbegrenzung definiert.

000 = Keine Begrenzung

001 = Begrenzungswert 0x3fff

010 = Begrenzungswert 0x1fff

011 = Begrenzungswert 0x0fff

100 = Wert

101 = Begrenzungswert 0x03ff

110 = Begrenzungswert 0x01ff

111 = Begrenzungswert 0x00ff

7

0