Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, C2C Slave, Logic Motion Controller-Gerät |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie das Gateway des Teilnehmergerätes (Slave) festlegen.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
172.20.0.1 (Standard) |
STRING(15) |
Gateway des Slave-Geräts Muss nur eingestellt werden, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2. Zugriffstyp: lesen/schreiben |
Während der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:
Ordnungsgemäßes Format [a1]. [a2]. [a3]. [a4]
Die erste Position ([a1]) ist größer als 0 and ungleich 127 (127.x.x.x wäre der lokale Host).
Während der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter folgendes überprüft:
Das Gateway ist innerhalb des Netzwerks mit NetID definiert (nur aktiviert, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (hardware) / 1 oder manual IP addressing (software) / 2)
Für Doppelantriebe: Der vorgegebene Wert ist für beide Antriebe der gleiche (nur aktiviert, wenn IPConfigMode für beide Antriebe = manual IP addressing (software) / 2).