Typ |
es |
Offline bearbeitbar |
Nein |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos Drive, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, Logic Motion Controller-Gerät |
Rückverfolgbar |
Ja |
Dient zur Aktivierung/Deaktivierung der Geräte-Identifikation. Um Sercos-Teilnehmer (Slaves) in der Maschine leichter zu identifizieren, gibt es den Parameter IdentifyDevice. Die Voraussetzung dieser Funktion ist ein operationelle Sercos Kommunikation (Phasen 2–4).
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Aus / 0 |
BOOL |
Standardwert; Geräteidentifikation ausgeschaltet. |
Ein / 1 |
BOOL |
Geräte-Identifikation durch oranges Blinken der S3-LED an dem zu identifizierenden Gerät. |