Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Lexium LXM52 Drive Lexium LXM62 Drive Lexium ILM62 Drive Module Lexium LXM62 Power Supply Sercos Drive (Drittherstellerantriebe) Busschnittstelle TM5NS31 Sercos-E/A-Geräte von Drittanbietern |
Tracebar |
Ja |
Dieser Parameter wird für die Funktion Sercos Robustness zur Konfiguration der Sercos-Antwort auf einen auf Geräteebene in Kommunikationsphase 4 erkannten Fehler verwendet. Der Wert wird nur in den Parameter SystemReaction in Kommunikationsphase 0 geschrieben.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
default / 0 |
DINT |
Sercos-Standardantwort: Der Sercos-Bus kehrt in die Kommunikationsphase 0 zurück. |
systemReaction 1/ 1 |
DINT |
Antwort, wenn das Gerät vom Typ Antrieb ist:
HINWEIS: Sie müssen über den Event-Handler eine entsprechende Antwort in der Anwendung implementieren.
Antwort, wenn das Gerät vom Typ E/A-Gerät ist:
HINWEIS: Sie müssen über den Event-Handler eine entsprechende Antwort in der Anwendung implementieren.
|