Impostazione dell'indirizzo Sercos III
Indirizzo del modulo Sercos III
L'indirizzo Sercos III del modulo TM5NS31 è impostato utilizzando due selettori a rotazione. L'indirizzo predefinito è 0. In questo modo si avvia un indirizzamento automatico.
NOTA: Sono ammessi solo gli indirizzi da 1 a 239.
L'indirizzo del Sercos III sui selettori a rotazione è in notazione esadecimale.
Nella seguente figura sono illustrati i selettori a rotazione
Questa tabella descrive gli indirizzi pe il Sercos III:
Indirizzi |
Descrizione |
---|---|
0 dec (0 hex) |
Indirizzamento automatico (non un indirizzo valido) L'impostazione 0 è riconosciuta quando il valore SerialNumberController o TopologyAddress o ApplicationType viene selezionato per il parametro IdentificationMode(1). |
1-255 dec (1-FF hex)(1) |
Indirizzamento manuale Questa impostazione è riconosciuta quando il valore SercosAddress viene selezionato per il parametro IdentificationMode(1). |
(1) IdentificationMode è un parametro in EcoStruxure Machine Expert. |
Esempio di impostazione dell'indirizzo Sercos III
La figura seguente mostra un esempio di quando un indirizzo Sercos III è configurato con il valore 181 (decimale):
(x16) Selettore a rotazione in ordine alto: impostare su B (Esad.) = 11 (decimale)
(x1) Selettore a rotazione in ordine basso: impostare su 5 (Esad.) = 5 (decimale)
Indirizzo Sercos III= 11x16 + 1x5 = 181